ファクトリーサプライ用品技術窓口

リライアカットFM10

通常単価(税別)
15,262円
税込単価
16,788円
通常出荷日:7日目

新規の油性向上剤とミスト防止剤を配合した、非塩素油脂系アンチミスト強化型不水溶性切削油です。臭気や色相...

詳細を確認
  • 種類
    液状
  • 性質
    不水溶性
  • 詳細タイプ
    非塩素油脂系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤
  • 動粘度(40℃) (m㎡/s)
    7.98
  • 動粘度(100℃) (m㎡/s)
    2.40
  • 密度(15℃) (g/c㎥)
    0.845
  • 流動点 (℃)
    -25
  • 引火点 (℃)
    164
  • 色
    無色透明~淡黄色(L0.5)
  • 内容量
    1缶(20L)

ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番:

RIRAIACUT-FM10
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RIRAIACUT-FM10の仕様・寸法情報

種類
液状
性質
不水溶性
詳細タイプ
非塩素油脂系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤
動粘度(40℃)(m㎡/s)
7.98
動粘度(100℃)(m㎡/s)
2.40
密度(15℃)(g/c㎥)
0.845
流動点(℃)
-25
引火点(℃)
164
色
無色透明~淡黄色(L0.5)
内容量
1缶(20L)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
RIRAIACUT-FM10

内容量

最小発注数量
1缶(20L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,262円
( 16,788円 )
7日目

詳細情報

基本情報

新規の油性向上剤とミスト防止剤を配合した、非塩素油脂系アンチミスト強化型不水溶性切削油です。臭気や色相などの作業性を重視した油剤であり、非鉄金属から低炭素鋼、低合金鋼など 幅広い材料の軽切削・研削加工に対応できます。
【特長】
・切削・研削性が優れています:
  高度精製した低粘度の基油に特殊な油性向上剤を配合していますので、冷却性、浸透性と加工性能のバランスが取れており、仕上げ加工での精度向上が図れます。
・アンチミスト性に優れています:
  特殊なミスト防止剤を配合していますので、加工中に発生するオイルミストを抑制し、作業環境の改善が図れます。
・臭気が低減します:
  低臭気の添加剤を使用しているため、油剤の臭気が少なく、作業者の負担を軽減します。
・加工点の見える化に貢献します:
  浮遊ミストが低減され、加工点にかかる油剤の色相が薄いため、加工点を容易に見ることができます。
・経済性に優れています:
  低粘度の油剤ですので、加工物や切粉に付着して消費される油量が低減されるため、経済性に優れています。
・消防法危険物分類:第3石油類
【用途】
・非鉄金属の旋盤、ドリル、フライス加工などの汎用切削加工および鋳鉄、低炭素鋼、低合金鋼などの軽切削加工。

ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リライアカットFM10の型番RIRAIACUT-FM10のページです。 型番RIRAIACUT-FM10に関する仕様情報を記載しております。
リライアカットFM10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リライアカットFM10
リライアカットAM10
リライアカットAH10
リライアカット DS10
リライアカットDH10
リライアカットDM10
メーカーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギー
通常価格15,262円15,135円15,135円14,497円15,135円14,879円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目11日目
種類液状液状液状液状液状液状
性質不水溶性不水溶性不水溶性不水溶性不水溶性不水溶性
詳細タイプ非塩素油脂系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤
動粘度(40℃)(m㎡/s)7.9811.69.9311.812.010.3
動粘度(100℃)(m㎡/s)2.403.112.783.133.252.90
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト