ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

まずは条件を 絞り込んでください

メタルワークAF

通常単価(税別)
12,258円
税込単価
13,484円
通常出荷日:7日目

特殊精製した低芳香族系基油に酸化防止剤を添加した寿命の長い放電加工専用油です。【特長】・酸化安定性が良...

詳細を確認

型番:

METALWORK-AF-20L
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

METALWORK-AF-20Lの仕様・寸法情報

詳細タイプ
高級放電加工専用油
動粘度(40℃)(m㎡/s)
2.5
密度(15℃)(g/c㎥)
0.817
流動点(℃)
-25.0
引火点(℃)
104
色
+30
内容量
1缶(20L)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
METALWORK-AF-20L

内容量

最小発注数量
1缶(20L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,258円
( 13,484円 )
7日目

詳細情報

基本情報

特殊精製した低芳香族系基油に酸化防止剤を添加した寿命の長い放電加工専用油です。
【特長】
・酸化安定性が良く、長時間使用できます:
  優れた低芳香族系基油と酸化防止剤の組合わせにより、酸化および熱に対する安定性が良く、長時間使用できます。
・加工性が優れています:
  適正な粘度をもっていますので、精密微細加工、高速荒加工、貫通形状加工、底付形状加工など、あらゆる放電加工に使用できます。
・安全性が高い:
  引火点が高いので、取扱い上の危険が少なく、灯油と比べて、安心して使用できます。
・消防法に基づく危険物の分類:第4類第3石油類(引火点:70~200℃未満)
【用途】
・自動車・航空機・電子通信関係の金型加工や原子力・電子精密部品の加工などのあらゆる放電加工。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルワークAFの型番METALWORK-AF-20Lのページです。 型番METALWORK-AF-20Lに関する仕様情報を記載しております。
メタルワークAFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルワークAF
メタルワークS
メタルワークHS
メタルワークEDF-K2
細穴放電加工用加工液ケミフラッシュ02S
メカEDクールB-3
メーカーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーケミック日本メカケミカル
通常価格12,258円12,914円20,157円21,432円24,749円22,032円 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目11日目5日目
詳細タイプ高級放電加工専用油最高級放電加工専門油高速合成放電加工油放電加工機推奨加工液--
動粘度(40℃)(m㎡/s)2.52.62.42.2--
密度(15℃)(g/c㎥)0.8170.7890.7950.776--
流動点(℃)-25.0-60以下-12.5---
引火点(℃)104849683--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

放電加工用化学製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト