ファクトリーサプライ用品技術窓口

アンチラストテラミSC-W

通常単価(税別)
15,800円
税込単価
17,380円
通常出荷日:7日目

バリウム系添加剤無添加の水置換強化形洗浄兼中間さび止め油です。前工程油や異物の洗浄除去は勿論こと、前工...

詳細を確認
  • 種類
    液体
  • 詳細タイプ
    バリウム系添加剤無添加 水置換強化形洗浄兼中間さび止め油
  • 動粘度(40℃) (m㎡/s)
    1.9
  • さび止め期間(目安)
    2週間
  • 密度(15℃) (g/c㎥)
    0.801
  • 引火点 (℃)
    84
  • 色
    L1.0
  • 内容量
    1缶(20L)

ご注意

  • 冬期などに寒い場所に放置しますと、添加成分の一部が極まれに析出して曇りを生じることがありますので、できるだけ屋内に保管してください。添加成分由来の曇りや分離物が生じていた場合には、室温で攪拌してからご使用ください。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番:

ANTIRST-TLM-SC-W20L
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ANTIRST-TLM-SC-W20Lの仕様・寸法情報

種類
液体
詳細タイプ
バリウム系添加剤無添加 水置換強化形洗浄兼中間さび止め油
動粘度(40℃)(m㎡/s)
1.9
さび止め期間(目安)
2週間
密度(15℃)(g/c㎥)
0.801
引火点(℃)
84
色
L1.0
内容量
1缶(20L)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
ANTIRST-TLM-SC-W20L

内容量

最小発注数量
1缶(20L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,800円
( 17,380円 )
7日目

詳細情報

基本情報

バリウム系添加剤無添加の水置換強化形洗浄兼中間さび止め油です。前工程油や異物の洗浄除去は勿論こと、前工程で水溶性の切削液や洗浄液などが使用された際に残存する水分の除去性に優れています。
【特長】
・水置換性に優れている:
  前工程で水溶性の切削液や洗浄液が使用された場合など、金属加工部品に残存する水分を除去する性能が優れています。
  これらの除去を目的に使用する際は、浸せき法が効果的であり、はけ塗りや吹き付けでは除去性が低下します。
・さび止め性能が優れている:
  厳選された鉱油とさび止め添加剤の働きにより優れたさび止め性能を発揮します。
・引火点が高い:
  溶剤希釈形ですが、引火点が84℃と高いさび止め油です。
・脱脂性が優れている:
  有機溶剤やアルカリ洗浄液で容易に除膜することができます。
・作業性に優れている:
  ワックスなどの造膜剤を配合していないため、精密部品用途での異物の除去を目的とした洗浄に最適であり、フィルターろ過も容易になります。
・環境に配慮している:
  バリウム系添加剤を使用していないため、環境への適合性にも優れています。
・消防法危険物分類:第3石油類
【用途】
・各種機械部品、精密機械部品など。
【使用方法】
・浸せき。

ご注意

  • 冬期などに寒い場所に放置しますと、添加成分の一部が極まれに析出して曇りを生じることがありますので、できるだけ屋内に保管してください。添加成分由来の曇りや分離物が生じていた場合には、室温で攪拌してからご使用ください。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンチラストテラミSC-Wの型番ANTIRST-TLM-SC-W20Lのページです。 型番ANTIRST-TLM-SC-W20Lに関する仕様情報を記載しております。
アンチラストテラミSC-Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アンチラストテラミSC-W
アンチラストテラミSC-F
アンチラストテラミLS
アンチラストテラミLN
アンチラストテラミLS-F
アンチラストテラミLN-H
メーカーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギー
通常価格15,800円16,920円20,797円14,984円23,218円20,338円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
種類液体液体液体液体液体液体
詳細タイプバリウム系添加剤無添加 水置換強化形洗浄兼中間さび止め油バリウム系添加剤無添加 指紋除去形洗浄兼中間さび止め油バリウム系添加剤無添加 溶剤希釈形長期さび止め油バリウム系添加剤無添加 潤滑油形長期さび止め油バリウム系添加剤無添加 指紋除去性付与型溶剤希釈形長期さび止め油バリウム系添加剤無添加 潤滑油形長期さび止め油
動粘度(40℃)(m㎡/s)1.92.75.012.24.928.5
さび止め期間(目安)2週間3ヶ月6ヶ月6ヶ月6ヶ月6ヶ月
密度(15℃)(g/c㎥)0.8010.8200.830.8590.840.875
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト