ファクトリーサプライ用品技術窓口

アンチラストPA-C(N)

通常単価(税別)
14,369円
税込単価
15,806円
通常出荷日:7日目

工程中間さび止め用の溶剤希釈形で、洗浄性に優れた低粘度さび止め油です。【特長】・洗浄性能が優れている:...

詳細を確認
  • 種類
    液体
  • 詳細タイプ
    溶剤希釈形洗浄兼中間さび止め油
  • 動粘度(40℃) (m㎡/s)
    2.52
  • さび止め期間(目安)
    1ヶ月(屋内)
  • 密度(15℃) (g/c㎥)
    0.839
  • 引火点 (℃)
    83
  • 色
    L1.5
  • 内容量
    1缶(20L)

ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番:

ANTIRST-PA-C(N)-20L
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ANTIRST-PA-C(N)-20Lの仕様・寸法情報

種類
液体
詳細タイプ
溶剤希釈形洗浄兼中間さび止め油
動粘度(40℃)(m㎡/s)
2.52
さび止め期間(目安)
1ヶ月(屋内)
密度(15℃)(g/c㎥)
0.839
引火点(℃)
83
色
L1.5
内容量
1缶(20L)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
ANTIRST-PA-C(N)-20L

内容量

最小発注数量
1缶(20L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,369円
( 15,806円 )
7日目

詳細情報

基本情報

工程中間さび止め用の溶剤希釈形で、洗浄性に優れた低粘度さび止め油です。
【特長】
・洗浄性能が優れている:
  厳選された溶剤と さび止め添加剤の働きにより、優れた洗浄性能を発揮します。
・引火点が高い:
  溶剤を用いた商品ですが、引火点が比較的高いさび止め油です。
・脱脂性が優れている:
  有機溶剤、アルカリ洗浄液で容易に除膜することができます。
  熱脱脂性にも比較的優れます。
・作業性に優れている:
  結晶性物質を配合していないため、べたつかず作業性に優れているとともに、比較的薄い油膜を形成することにより、 冷凍システムに及ぼす影響が少ない洗浄さび止め油です。
  浸せき、スプレーなどの能率的な塗布作業方式に最適であり、油切れが良好で塗布膜も薄く消費量が少なくて済みます。
・消防法危険物分類:第3石油類
【用途】
・鋼板その他鉄鋼製品、一般機械部品用。
【使用方法】
・浸せき、スプレー、はけ塗り。

ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンチラストPA-C(N)の型番ANTIRST-PA-C(N)-20Lのページです。 型番ANTIRST-PA-C(N)-20Lに関する仕様情報を記載しております。
アンチラストPA-C(N)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アンチラストPA-C(N)
アンチラストテラミLN-H
アンチラストテラミSC-W
アンチラストテラミLS
アンチラストテラミLN
アンチラストテラミLS-F
メーカーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギー
通常価格14,369円20,338円15,800円20,797円14,984円23,218円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
種類液体液体液体液体液体液体
詳細タイプ溶剤希釈形洗浄兼中間さび止め油バリウム系添加剤無添加 潤滑油形長期さび止め油バリウム系添加剤無添加 水置換強化形洗浄兼中間さび止め油バリウム系添加剤無添加 溶剤希釈形長期さび止め油バリウム系添加剤無添加 潤滑油形長期さび止め油バリウム系添加剤無添加 指紋除去性付与型溶剤希釈形長期さび止め油
動粘度(40℃)(m㎡/s)2.5228.51.95.012.24.9
さび止め期間(目安)1ヶ月(屋内)6ヶ月2週間6ヶ月6ヶ月6ヶ月
密度(15℃)(g/c㎥)0.8390.8750.8010.830.8590.84
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト