17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セラミックメタルハライドランプMT150CLSH-WW/BH MT150CLSH-WW/BH

セラミックメタルハライドランプMT150CLSH-WW/BH

  • 商品タイプ
    電球・ランプ
  • 種類
    その他
  • 消費電力 (W)
    150
  • 口金
    E39
  • 全光束 (lm)
    17300
  • 光源色
    白色
  • 詳細タイプ
    透明形
  • 外径(mm)
    48
  • 全長(mm)
    245
  • 定格寿命(時間)
    24000
  • 質量(g)
    165
  • 平均演色評価数
    75
  • 点灯方向
    BH形
  • ランプ効率 (lm/W)
    115

型番:

MT150CLSH-WW/BH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MT150CLSH-WW/BHの仕様・寸法情報

商品タイプ
電球・ランプ
種類
その他
消費電力(W)
150
口金
E39
全光束(lm)
17300
光源色
白色
詳細タイプ
透明形
外径(mm)
48
全長(mm)
245
定格寿命(時間)
24000
質量(g)
165
平均演色評価数
75
点灯方向
BH形
ランプ効率(lm/W)
115

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
MT150CLSH-WW/BH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,451円
( 23,596円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・道路や駐車場などに最適。
・高水準の効率と最長24000時間の定格寿命を両立。
・道路照明や投光照明などにおすすめのランプです。
・相関色温度:3500k

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セラミックメタルハライドランプMT150CLSH-WW/BHの型番MT150CLSH-WW/BHのページです。 型番MT150CLSH-WW/BHに関する仕様情報を記載しております。
セラミックメタルハライドランプMT150CLSH-WW/BHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セラミックメタルハライドランプMT150CLSH-WW/BH
セラミックメタルハライドランプMT110CLSH-WW/BH
セラミックメタルハライドランプMT220CLSH-WW/BH
セラミックメタルハライドランプMT360CLSH-WW/BH
セラミックメタルハライドランプMT180CLSH-WW/BH
セラミックメタルハライドランプMT270CLSH-WW/BH
メーカー岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気
通常価格21,451円21,661円22,925円24,290円21,655円23,369円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
商品タイプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ
種類その他その他その他その他その他その他
消費電力(W)150110220360180270
口金E39E39E39E39E39E39
全光束(lm)173001270026500432002180032400
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電球カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました