ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

“ウェルディングキット”

通常単価(税別)
74,942円~97,716円
税込単価
82,436円~107,488円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・溶断作業に必要な器具が収納されています。・新JIS対応品です。・調整器は圧力計カバー付です。...

詳細を確認
  • 関東式、関西式の違いは、ボンベの取付ねじ部のみです。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

型式

タイプ

JANコード

トラスココード

関東式/関西式/両用

最小発注数量
中型(関東式)
関東(メッキ)
4560125827761
820-6656
関東(メッキ)
1個
中型(関西式)
関西(メッキ)
4560125827778
820-6657
関西(メッキ)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
97,716円
( 107,488円 )
1日目
74,942円
( 82,436円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶断作業に必要な器具が収納されています。
・新JIS対応品です。
・調整器は圧力計カバー付です。
【用途】
・出張現場でのガス溶断作業に。

ご注意

  • 関東式、関西式の違いは、ボンベの取付ねじ部のみです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“ウェルディングキット”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“ウェルディングキット”
大型B号切断器
切断・溶接両用器(アセチレン用)
中型切断器(アセチレン用)
大型B号切断火口(アセチレン用)
大型A号切断器(アセチレン用)
メーカーヤマト産業ヤマト産業ヤマト産業ヤマト産業ヤマト産業ヤマト産業
通常価格74,942円-39,976円25,107円17,907円6,166円22,239円
通常出荷日1日目〜4日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプガス溶断器-----
切断能力(mm)1~3050~2001~301~30-1~100
溶接能力(mm)2.0~6.0-2~6---
型式ウエルディングキット大型B号--大型B号-
適合火口M1A、M2A、M3A、200~500(7本付)CN-3200~500(7本付)M1A、M2A、M3A-A1A、A2A、A3A
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト