ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

まとめ買い フラップホイル25×25×軸径6mm #80 (50個入)

まとめ買い フラップホイル25×25×軸径6mm #80 (50個入) UF2525-80-50P
通常単価(税別)
23,631円
税込単価
25,994円
通常出荷日:1日目

50個入のまとめ売りパックとして展開している粒度が80#の軸付ホイール。【特長】・一般金属専用で、研磨...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数以下でご使用ください。

型番:

UF2525-80-50P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

UF2525-80-50Pの仕様・寸法情報

用途
研磨
種類
軸付フラップ
材質
研磨布・布
外径(mm)
25
幅(mm)
25
軸径(mm)
6
粒度(#)
80
軸材質
スチール
パック入数(個)
50
JANコード
4989999476033
トラスココード
818-3267
最高使用回転数(rpm)
20000
軸長(mm)
40
羽根枚数(枚)
約47
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

型番リスト

表示件数
型番
UF2525-80-50P
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,631円
( 25,994円 )
1日目

詳細情報

基本情報

50個入のまとめ売りパックとして展開している粒度が80#の軸付ホイール。
【特長】
・一般金属専用で、研磨布と研磨布の間が多少開いているので目づまりが少なく最後まで使用できる。
・内面、曲面、平面のあらゆる研磨、回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨ができる。
・サイドのみ使用でき、軸付で自由自在、ヘアラインの方向も一定。
・加工ワークの形状になじみ新しい砥粒面で研磨できる自生作用があり放熱効果で加工物を変質させない。
【用途】
・市販の電動グラインダー、電気ドリル、ボール盤等に利用可能。
・バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨の作業をする際に最適。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数以下でご使用ください。

商品情報

まとめ買いフラップホイル25×25×軸径6/80#(50個入)の外形図と仕様

まとめ買いフラップホイル25×25×軸径6/80#(50個入)の寸法図

まとめ買いフラップホイル25×25×軸径6/80#(50個入)の寸法図

側面図

側面図

品番粒度
(#)
外径×幅×軸径×軸長
(mm)
羽根枚数
(枚)
箱入数
(個)
質量
(g/箱)
UF2525-80-50P8025×25×6×40約47501,580
  • 最高使用回転数:20,000rpm。
  • 使用工具:ストレートグラインダー。
-名称材質・処理
(1)フラップ片X830W,J870K
(2)砥面粒度#40~400
(3)取付部-
(4)固着部接着剤
(熱硬化性エポキシ樹脂)
(5)軸部(6mm)SS-41ユニクロメッキ
フラップホイール/軸径6mmのイメージ画像。

フラップホイール/軸径6mmのイメージ画像。

この商品の使用上の注意

  • ※ 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
  • ※ 最高使用回転数以下でご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

まとめ買い フラップホイル25×25×軸径6mm #80 (50個入)の型番UF2525-80-50Pのページです。 型番UF2525-80-50Pに関する仕様情報を記載しております。
まとめ買い フラップホイル25×25×軸径6mm #80 (50個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
まとめ買い フラップホイル25×25×軸径6mm #80 (50個入)
フェルト軸付ホイール 外径50×厚み12×軸径6
ナイロンホイル
TRUSCO 軸付ナイロンホイール(軸径6mm)
“ナイロンミニホイール”(軸径3mm)
フェルト軸付ホイールセット 軸径3mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山ミスミトラスコ中山トラスコ中山ミスミ
通常価格23,631円6,082円670円1,040円 -3,490円 -2,856円
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目1日目〜在庫品1日目
用途研磨磨き研磨研磨研磨磨き
種類軸付フラップバフホイールホイールホイールバフ
材質研磨布・布フェルトナイロン系ナイロン系ナイロン系フェルト
外径(mm)25505050256,8,10,12
幅(mm)25122512515,18,20
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました