ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

平面アングルクランプ(鋼材直角固定溶接専用)

型番:

TWAC135
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TWAC135の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
-
-

商品情報

平面アングルクランプの詳細

平面アングルクランプ 商品イメージ

平面アングルクランプ 商品イメージ

平面アングルクランプ 使用イメージ

平面アングルクランプ 使用イメージ

製品仕様

  • 直角固定法:120mm
  • Tジョイント(最大厚み差):100mm
  • 材質:ダクタイル鋳鉄
  • 質量・質量単位:11kg
  • 生産国:中国

型番リスト

表示件数
型番
TWAC135
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,794円
( 53,673円 )
1日目

詳細情報

基本情報

仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプ。
【特長】
・鋼材の直角固定溶接専用。
・側面/底面機械研磨しているため、より正確に加工可能。
【用途】
・角/丸パイプを直角固定/溶接/蝋付作業に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

平面アングルクランプ(鋼材直角固定溶接専用)の型番TWAC135のページです。 型番TWAC135に関する仕様情報を記載しております。
平面アングルクランプ(鋼材直角固定溶接専用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平面アングルクランプ(鋼材直角固定溶接専用)
立体アングルクランプ(鋼材直角固定溶接専用)
アングルクランプ
溶接クランプ
アングルクランプ WSM型
メタルワークベンチ用固定金具
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山Strong Hand ToolsベッセイムラテックKDS
通常価格48,794円104,110円16,424円 -5,976円36,129円 -1,005円
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目9日目
商品タイプ本体本体本体本体本体パーツ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました