ツール用品技術窓口
【特長】・首角度は70°です。・狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。・シノ部は、ボルトの穴合...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,276円 ( 2,504円 ) | 1日目 |
2,282円 ( 2,510円 ) | 1日目 |
2,497円 ( 2,747円 ) | 1日目 |
2,539円 ( 2,793円 ) | 4日目 |
3,164円 ( 3,480円 ) | 1日目 |
3,691円 ( 4,060円 ) | 4日目 |
3,985円 ( 4,384円 ) | 2日目 |
4,029円 ( 4,432円 ) | 1日目 |
5,303円 ( 5,833円 ) | 1日目 |
5,323円 ( 5,855円 ) | 1日目 |
5,406円 ( 5,947円 ) | 1日目 |
7,723円 ( 8,495円 ) | 1日目 |
8,346円 ( 9,181円 ) | 1日目 |
13,474円 ( 14,821円 ) | 1日目 |
13,563円 ( 14,919円 ) | 1日目 |
13,937円 ( 15,331円 ) | 2日目 |
【特長】
・首角度は70°です。
・狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。
・シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。
・安全ロープ取り付け穴を設けています。
・パーカー仕上げです。
【用途】
・土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
【材質】
・クロムバナジウム鋼


KTC(京都機械工具)
めがねレンチセット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旭金属工業
引掛スパナ FK
4.8通常価格(税別):976円~

旭金属工業
引掛ピンスパナ FP
4.8通常価格(税別):1,443円~

KTC(京都機械工具)
コンビネーションレンチ オフセット角度15°パワーフィット形状
4.9通常価格(税別):1,050円~

TONE
新型スパナ
4.9通常価格(税別):660円~

三木ネツレン
片口スパナ 型打鍛造製
5通常価格(税別):698円~

旭金属工業
丸型片口スパナ
5通常価格(税別):684円~

TONE
ラチェットめがねレンチ
4.8通常価格(税別):1,417円~

TONE
新型コンビネーションスパナ(インチサイズ)
4.8通常価格(税別):1,105円~

トラスコ中山
コンビネーションスパナ(スタンダードタイプ)
4.9通常価格(税別):526円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ