ツール用品技術窓口

シノ付片口めがねレンチ

通常単価(税別)
2,276円~13,937円
税込単価
2,504円~15,331円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・首角度は70°です。・狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。・シノ部は、ボルトの穴合...

詳細を確認
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS
未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

対辺寸法(mm)

最小発注数量
339
4989999481921
818-9363
270.000
17
1個
339
4989999481938
818-9364
270.000
19
1個
358
4989999481945
818-9365
350
21
1個
358
4989999481952
818-9366
350
22
1個
392
4989999481983
818-9369
510
26
1個
404
4989999482003
818-9371
630
29
1個
418
4989999482010
818-9372
750.000
30
1個
418
4989999482027
818-9373
750.000
32
1個
476
4989999482034
818-9374
1160
35
1個
476
4989999482041
818-9375
1160
36
1個
476
4989999482058
818-9376
1160
38
1個
532
4989999482065
818-9377
2100
41
1個
553
4989999482089
818-9379
2100
50
1個
610
4989999482096
818-9380
3300
55
1個
610
4989999482102
818-9381
3200
58
1個
610
4989999482119
818-9382
3100.000
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,276円
( 2,504円 )
1日目
2,282円
( 2,510円 )
1日目
2,497円
( 2,747円 )
1日目
2,539円
( 2,793円 )
4日目
3,164円
( 3,480円 )
1日目
3,691円
( 4,060円 )
4日目
3,985円
( 4,384円 )
2日目
4,029円
( 4,432円 )
1日目
5,303円
( 5,833円 )
1日目
5,323円
( 5,855円 )
1日目
5,406円
( 5,947円 )
1日目
7,723円
( 8,495円 )
1日目
8,346円
( 9,181円 )
1日目
13,474円
( 14,821円 )
1日目
13,563円
( 14,919円 )
1日目
13,937円
( 15,331円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・首角度は70°です。
・狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。
・シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。
・安全ロープ取り付け穴を設けています。
・パーカー仕上げです。
【用途】
・土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
【材質】
・クロムバナジウム鋼

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シノ付片口めがねレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シノ付片口めがねレンチ
クイックラチェットめがねレンチ
ショートめがねレンチ 45°
超ロングめがねレンチ(15°タイプ)
片口めがねレンチ TSR-0010~0041
クイックラチェットめがねレンチセット TRMQ-700
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,276円-1,561円 -1,067円2,334円 -1,041円 -12,309円
通常出荷日1日目〜4日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
材質1クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼ニッケルクロムモリブデン鋼クロムバナジウム鋼(Cr-V)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト