17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

メカニックマット TMM-1210 TMM-1210B

メカニックマット TMM-1210

通常単価(税別)
5,978円
税込単価
6,576円
通常出荷日:1日目

【特長】・自動車の整備作業時に硬いコンクリートから膝を守ります・スリット入りできれいに折りたため、作業...

詳細を確認
  • JANコード
    4989999481570
  • トラスココード
    818-8055
  • 質量(g)
    900.000
  • 材質1
    EVA樹脂

型番:

TMM-1210B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

折りたたみ時

TMM-1210Bの仕様・寸法情報

JANコード
4989999481570
トラスココード
818-8055
質量(g)
900.000
材質1
EVA樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TMM-1210B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,978円
( 6,576円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動車の整備作業時に硬いコンクリートから膝を守ります
・スリット入りできれいに折りたため、作業にあわせて高さや広さの調整ができます
・EVA材を用いた薄くて軽くて、クッション性に富んだ作業用マットで、低くて狭い作業現場や冷たく硬いフロアでの膝立ちの作業等に最適です
・付属の面ファスナーを使用すれば折り畳んだ状態で固定でき、収納に便利です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メカニックマット TMM-1210の型番TMM-1210Bのページです。 型番TMM-1210Bに関する仕様情報を記載しております。
メカニックマット TMM-1210のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メカニックマット TMM-1210
タイヤゲージ1400kPa(測定・増圧・減圧用)
オイルフィルターレンチ TOFW-280
フェンダーカバー ブラック TFC-900BK
ワークマット
ワークマット 1200×440×35mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山KTC(京都機械工具)アストロプロダクツ(ワールドツール)
通常価格5,978円6,685円4,162円4,444円5,215円 -3,474円
通常出荷日1日目4日目1日目2日目3日目〜1日目
JANコード4989999481570455041405459649899994672534989999481396--
トラスココード818-8055208-3952818-4145818-8057--
質量(g)900.000900.000620.000630.000--
材質1EVA樹脂真鍮クロムモリブデン鋼ポリ塩化ビニル(PVC)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました