ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) |
|
オーエスジー Aタップシリーズ ポイントタップ A-POT |
|
トラスコ中山 フェライト磁石【1~10個入り】 |
|
岡部工具製作所 センタードリル 岡部規格 JIS 1形 60° |
|
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル モリコート SH33 シリコーングリース |
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石。【特長】・マグネットの中で、一番吸着力が強いので、製品の小型化...
詳細を確認【概要】
ネオジム磁石は、現在マーケットに出ている中では世界最強の磁場を作り出す磁石で、その強力な磁場で製品が小型化できるため、自動車の各種制御モーターや携帯電話のバイブ機能など、現代の製品に広く使われている磁石です。
【特長】
・磁束密度が高く、非常に強い磁力を持つ。
・機械的に壊れやすいほか、磁力の温度変化が大きい。
・使用温度は通常80℃だが、高温対応の製品も供給可能。
【用途】
携帯電話のバイブレーター、ハードディスクドライブやCDプレーヤー、ヘッドフォンなどの小型の製品から、自動車の各種制御モーター、電車、ハイブリッドカー、エレベーター駆動用モーター、センサーや保持などの吸着用途など様々な用途で使用される。

丸型

穴あり丸型


通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
526円 ( 579円 ) | 1日目 |
532円 ( 585円 ) | 1日目 |
532円 ( 585円 ) | 1日目 |
1,079円 ( 1,187円 ) | 1日目 |
963円 ( 1,059円 ) | 2日目 |
1,606円 ( 1,767円 ) | 4日目 |
1,388円 ( 1,527円 ) | 2日目 |
2,906円 ( 3,197円 ) | 1日目 |
7,602円 ( 8,362円 ) | 1日目 |
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石。
【特長】
・マグネットの中で、一番吸着力が強いので、製品の小型化、軽量化が可能
・何回でも着脱が可能なパーツ
・機械的強度に優れた磁石
・サビやすいため、メッキ表面加工された製品
・丸型と穴あり丸型の2種類から選択可能
【用途】
・センサーやモーター部品として最適


トラスコ中山
ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)

トラスコ中山
ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)
0通常価格(税別):655円~

トラスコ中山
マグネットシート TMGK
5通常価格(税別):1,967円~

トラスコ中山
ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付)
5通常価格(税別):720円~

トラスコ中山
強力マグネット粘着付テープ(片面磁力タイプ)
0通常価格(税別):1,031円

ミスミ
マグネット 永磁タイプ_薄型永磁タイプ
4通常価格(税別):5,922円~

トラスコ中山
長円マグネット(ネオジム磁石) ザグリ穴
0通常価格(税別):2,288円

LACTEM
ネオジキャップ磁石 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付
0通常価格(税別):880円~

トラスコ中山
ネオジム磁石(丸形)
0通常価格(税別):2,180円~

トラスコ中山
αマグネットホルダ台
4.3通常価格(税別):2,612円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ