ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

精密ドライバー(クッショングリップ) セット

精密ドライバー(クッショングリップ) セット TCSDA-6S
通常単価(税別)
2,410円
税込単価
2,651円
通常出荷日:1日目

【特長】・微細なねじの取り付け、取り外しに最適なドライバーです。・サイズ毎にカラーの異なるクッショング...

詳細を確認

型番:

TCSDA-6S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TCSDA-6Sの仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)
No.00 / No.0
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
1 ~ 2.4
グリップ材質
ソフト樹脂・ゴム
単品/セット
セット
JANコード
4989999467246
トラスココード
818-4144
本体材質
炭素工具鋼
セット内容
6本+ケース
重量(g)
190

型番リスト

表示件数
型番
TCSDA-6S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,410円
( 2,651円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・微細なねじの取り付け、取り外しに最適なドライバーです。
・サイズ毎にカラーの異なるクッショングリップが装着されています。
【用途】
・時計、ラジオ、メガネ、精密機器、プラモデルなどの組立修理などに便利です。
【材質】
・軸:炭素工具鋼
・ボディ:真鍮
・クッショングリップ:エラストマー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

精密ドライバー(クッショングリップ) セットの型番TCSDA-6Sのページです。 型番TCSDA-6Sに関する仕様情報を記載しております。
精密ドライバー(クッショングリップ) セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密ドライバー(クッショングリップ) セット
精密ドライバーセット TD-56S
スーパーフィット両頭精密差替ドライバーセット
メガネ用精密ドライバー
精密ドライバー TSSD-2
MINIX3(ミニスリー)
メーカートラスコ中山ベッセルANEXANEXトラスコ中山ANEX
通常価格2,410円1,531円2,068円794円809円564円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
先端形状プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-) / 六角プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-) / 特殊
先端サイズ・プラス(+)No.00 / No.0No.0000 / No.000 / No.00 / No.0No.000 / No.00 / No.0 / No.1No.00No.00No.00
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)1 / 1.2 / 1.8 / 2.40.9 / 0.71.8 / 31.81.81.8
グリップ材質ソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック
単品/セットセットセットセット単品単品セット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました