ツール用品技術窓口

TRUSCO スパイラルタップ M18X2.5

通常単価(税別)
6,005円
税込単価
6,606円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・一般鋼向けのスパイラルタップです。【用途】・止まり穴加工用。・被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、...

詳細を確認

    ご注意

    • 【取り扱い終了品】こちらの商品はミスミ在庫がなくなり次第、取り扱い終了とさせていただきます。
      メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
      本件に対するお問い合わせ本ページ右上の『ツール用品技術窓口』よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    型番:

    T-H-SP-M18X2.5
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    T-H-SP-M18X2.5の仕様・寸法情報

    RoHS2(10物質)?
    対応
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    型番リスト

    表示件数
    型番
    T-H-SP-M18X2.5
    RoHS2(10物質)?最小発注数量
    対応
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,005円
    ( 6,606円 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・一般鋼向けのスパイラルタップです。
    【用途】
    ・止まり穴加工用。
    ・被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。
    【商品仕様】
    ・精度:JIS2級
    ・呼び寸法:M18
    ・ピッチ(mm):2.5
    ・ねじ長さ(mm):37
    ・全長(mm):100
    ・シャンク径(mm):14
    ・シャンク四角部(mm):11
    ・下穴径(mm):15.5
    ・表面処理:ホモ処理
    ・JANコード:4989999470598
    ・トラスココード:818-8197
    ・質量:109g
    【材質/仕上】
    ・高速度鋼(HSS-E)

    ご注意

    • 【取り扱い終了品】こちらの商品はミスミ在庫がなくなり次第、取り扱い終了とさせていただきます。
      メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
      本件に対するお問い合わせ本ページ右上の『ツール用品技術窓口』よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TRUSCO スパイラルタップ M18X2.5の型番T-H-SP-M18X2.5のページです。 型番T-H-SP-M18X2.5に関する仕様情報を記載しております。
    TRUSCO スパイラルタップ M18X2.5のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TRUSCO スパイラルタップ M18X2.5
    スパイラルタップ M20×2.5
    IS TINSKHスパイラルタップ M5X0.8
    IS ロングスパイラルタップ L=200 M10X1.5
    コロタップ300 2.5×DN スパイラルタップ JIS EX0DM
    G スパイラルタップ ステンレス用 GSPS8M/-12M/-16M
    メーカートラスコ中山トラスコ中山イシハシ精工イシハシ精工サンドビック不二越
    通常価格6,005円8,229円3,043円7,342円2,980円 -3,850円
    通常出荷日在庫品1日目1日目8日目8日目在庫品1日目在庫品1日目

    スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました