17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SIBATA パーティクルカウンター 804型 080040-804

SIBATA パーティクルカウンター 804型

通常単価(税別)
705,981円
税込単価
776,579円
通常出荷日:1日目

【特長】・小型、簡単操作で多機能のハンディ型パーティクルカウンターです。・任意で選択した2粒径の測定デ...

詳細を確認
  • JANコード
    4589988646951
  • トラスココード
    799-5661
  • 質量(g)
    790.000
  • 連続使用時間
    8時間

ご注意

  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

080040-804
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ロータリーダイアルを採用することにより操作性をより一層向上させました。
測定結果のメモリーも可能で、結果をパソコンにダウンロードすることも可能です。

SIBATA パーティクルカウンター 804型 外観
測定粒径0.3、0.5、1.0、5.0μm以上
測定モード個数濃度測定
測定結果表示濃度(個/立方フィート) / 濃度(個/L) / トータル粒子個数(個)
測定時間3~60秒まで1秒間隔で設定可能
測定回数1回、連続(ホールド機能なし)
吸引流量0.1立方フィート/分(2.83L/min)
濃度範囲0~3,000,000個/立方フィート
外部出力USB
電源充電池(専用充電器使用:AC100V 50/60Hz)
連続使用時間約8時間
寸法・質量92.2(W)×50.8(D)×159(H)mm   約790g
付属品専用充電器、サンプリングアダプター、ゼロフィルター、キャリングケース、ソフトウェアCD、USBケーブル

特許・証明書情報

トレサビリティ証明書(有償)

よくあるご質問(FAQ)

Q:デジタル粉じん計とパーティクルカウンターの違いは何ですか

A:主に粉じん濃度の測定範囲とその単位が異なります。
デジタル粉じん計とパーティクルカウンターの測定範囲は殆ど重なりません。一般室内や屋外大気を基準として、それ以上の濃度の現場(作業環境、ビル環境、学校など)ではデジタル粉じん計を使い、それより綺麗な現場(クリーンルームなど)ではパーティクルカウンターを使うというのが一般的です。
また測定結果は、デジタル粉じん計では最終的にはmg/m3 という質量濃度の単位となる一方で、パーティクルカウンターでは個/cfというような個数濃度の単位で出てきます。

メーカー紹介

1921年に理化学および医療用ガラス器具を製造・販売する企業として産声をあげ、その後、汎用科学機器製品、環境計測機器製品、大型化学プラント装置、動物実験装置などを、開発し現在に至ります。100有余年の実績・技術を活かし、環境保全のお役に立つ製品を作り続けております。

SIBATA パーティクルカウンター 804型 メーカーロゴ

080040-804の仕様・寸法情報

JANコード
4589988646951
トラスココード
799-5661
質量(g)
790.000
連続使用時間
8時間

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
080040-804
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
705,981円
( 776,579円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型、簡単操作で多機能のハンディ型パーティクルカウンターです。
・任意で選択した2粒径の測定データを表示し、測定終了後には4粒径の測定結果を表示可能です。
・外部出力が可能です。
【用途】
・クリーンルームの管理に。
【セット内容】
・専用充電器
・サンプリングアダプター
・ゼロフィルター
・キャリングケース
・ソフトウェアCD

ご注意

  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SIBATA パーティクルカウンター 804型の型番080040-804のページです。 型番080040-804に関する仕様情報を記載しております。
SIBATA パーティクルカウンター 804型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SIBATA パーティクルカウンター 804型
デジタル粉じん計 LD-5R型
外部吸引ユニット LD-6N2型用
検出部用スタンド LD-6N2型用
塩タブレット 粒子発生器
アセトン蒸気カバー クイックフィックス用
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格705,981円435,206円80,066円14,305円10,350円10,739円
通常出荷日1日目2日目6日目6日目4日目6日目
JANコード458998864695145899886657614589988662272458998866226545899886644364589988648931
トラスココード799-5661225-1556162-9240162-9245197-9030168-1972
質量(g)790.0001100.0200.0200.016.00010.000
連続使用時間8時間-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました