17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

“ホースクリッププライヤー”
  • “ホースクリッププライヤー”

“ホースクリッププライヤー”

通常単価(税別)
3,798円~4,075円
税込単価
4,178円~4,483円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ラチェット機構付で、スムーズかつ確実にホースクリップを保持します。・独自の歯型形状により、あ...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    240
  • 材質1
    スチール

ご注意

  • 提供不可:SDS
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

口開き(mm)

最小発注数量
4989999468762
819-5311
325.000
33
1個
4989999468779
819-5312
340.000
22~55
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,798円
( 4,178円 )
4日目
4,075円
( 4,483円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラチェット機構付で、スムーズかつ確実にホースクリップを保持します。
・独自の歯型形状により、あらゆる角度からホースクリップをつかむことができます。
【用途】
・スプリング式ホースクリップの着脱作業に。
【材質】
・スチール

ご注意

  • 提供不可:SDS

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

“ホースクリッププライヤー”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“ホースクリッププライヤー”
タイヤゲージ1400kPa(測定・増圧・減圧用)
自動車専用工具 インパクトリヤホイールナットソケット(インナータイプ)18317M・18317A
12.7sq.ヘッドボルトソケットレンチ
クリップコネクター
ハブキャッププライヤ HP-350S
メーカートラスコ中山トラスコ中山KOKEN 山下工業研究所KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格3,798円-6,685円6,500円 -2,886円4,940円9,730円
通常出荷日1日目〜4日目9日目6日目5日目2日目
全長(mm)2401080729033350
材質1スチール真鍮----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト