ツール用品技術窓口

板金ハサミ 右曲りタイプ TGH-265R
  • 板金ハサミ 右曲りタイプ

板金ハサミ 右曲りタイプ

通常単価(税別)
3,727円
税込単価
4,100円
通常出荷日:1日目

【特長】・鍛造刃の板金ハサミです。【用途】・鉄板等の切断作業。【材質】・高炭素鋼・グリップ:PVCコン...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    265
  • 刃長 (mm)
    30
  • JANコード
    4989999481471
  • トラスココード
    818-8063
  • 質量(g)
    600.000
  • 材質1
    高炭素鋼
  • 材質2
    グリップ:PVCコンパウンド(塩化ビニルコンパウンド)
  • 切断能力(mm)ステンレス板
    0.45
  • 切断能力(mm)鉄板
    0.78
  • 切断能力(mm)銅板
    0.94

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

型番:

TGH-265R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
【商品仕様】
・刃先:右曲り
・刃部:反りなし
・切断能力(mm)鉄板:0.78
・切断能力(mm)銅板:0.94
・切断能力(mm)ステンレス板:0.45
・全長(mm):265
・刃長(mm):30
・刃先:右曲り
【材質】
・高炭素鋼
・グリップ:PVCコンパウンド(塩化ビニルコンパウンド)

TGH-265Rの仕様・寸法情報

全長(mm)
265
刃長(mm)
30
JANコード
4989999481471
トラスココード
818-8063
質量(g)
600.000
材質1
高炭素鋼
材質2
グリップ:PVCコンパウンド(塩化ビニルコンパウンド)
切断能力(mm)ステンレス板
0.45
切断能力(mm)鉄板
0.78
切断能力(mm)銅板
0.94

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TGH-265R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,727円
( 4,100円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鍛造刃の板金ハサミです。
【用途】
・鉄板等の切断作業。
【材質】
・高炭素鋼
・グリップ:PVCコンパウンド(塩化ビニルコンパウンド)

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

板金ハサミ 右曲りタイプの型番TGH-265Rのページです。 型番TGH-265Rに関する仕様情報を記載しております。
板金ハサミ 右曲りタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
板金ハサミ 右曲りタイプ
板金ハサミ 左曲りタイプ
万能金切ハサミ(コンパクトタイプ) 右曲りタイプ
万能金切ハサミ(コンパクトタイプ) 左曲りタイプ
鉄板ハサミ オフセットタイプ
万能金切ハサミ オフセットロングタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,727円3,727円2,880円2,880円4,782円3,766円
通常出荷日1日目4日目4日目4日目1日目4日目
全長(mm)265265185185300270
刃長(mm)303014145048
JANコード498999948147149899994814644989999481433498999948142649899994814884989999261646
トラスココード818-8063818-8062818-9509818-9508819-1135445-4014
質量(g)600.000600.000185.000185.000750.000460.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました