ツール用品技術窓口

万能金切ハサミ(コンパクトタイプ) 右曲りタイプ TGH-185R
  • 万能金切ハサミ(コンパクトタイプ) 右曲りタイプ

万能金切ハサミ(コンパクトタイプ) 右曲りタイプ

通常単価(税別)
2,880円
税込単価
3,168円
通常出荷日:4日目

【特長】・強力スプリングを内蔵しています。・安全ロック付です。・滑り止めグリップとフィット感のあるハン...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    185
  • 刃長 (mm)
    14
  • JANコード
    4989999481433
  • トラスココード
    818-9509
  • 質量(g)
    185.000
  • 材質1
    刃部:クロムモリブデン鋼
  • 材質2
    グリップ:ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム
  • 切断能力(mm)ステンレス板
    0.7
  • 切断能力(mm)鉄板
    1.2
  • 切断能力(mm)銅板
    1.5

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

型番:

TGH-185R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TGH-185Rの仕様・寸法情報

全長(mm)
185
刃長(mm)
14
JANコード
4989999481433
トラスココード
818-9509
質量(g)
185.000
材質1
刃部:クロムモリブデン鋼
材質2
グリップ:ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム
切断能力(mm)ステンレス板
0.7
切断能力(mm)鉄板
1.2
切断能力(mm)銅板
1.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TGH-185R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,880円
( 3,168円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力スプリングを内蔵しています。
・安全ロック付です。
・滑り止めグリップとフィット感のあるハンドルを採用しています。
・鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
【材質】
・刃部:クロムモリブデン鋼
・グリップ:ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

万能金切ハサミ(コンパクトタイプ) 右曲りタイプの型番TGH-185Rのページです。 型番TGH-185Rに関する仕様情報を記載しております。
万能金切ハサミ(コンパクトタイプ) 右曲りタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
万能金切ハサミ(コンパクトタイプ) 右曲りタイプ
万能金切ハサミ(コンパクトタイプ) 左曲りタイプ
板金ハサミ 右曲りタイプ
万能金切ハサミ オフセットロングタイプ
板金ハサミ 左曲りタイプ
鉄板ハサミ オフセットタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,880円2,880円3,727円3,766円3,727円4,782円
通常出荷日4日目4日目1日目4日目4日目1日目
全長(mm)185185265270265300
刃長(mm)141430483050
JANコード498999948143349899994814264989999481471498999926164649899994814644989999481488
トラスココード818-9509818-9508818-8063445-4014818-8062819-1135
質量(g)185.000185.000600.000460.000600.000750.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました