17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

型番:

TD-100-DX-BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

TD-100-DX-BKの仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TD-100-DX-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,479円
( 6,027円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外気を取り入れ入力エアの約3倍に増量します。
・レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
【用途】
・一般ダスト作業。
・機械の洗浄、乾燥。
【商品仕様】
・ノズル取付口:G1/8
・ノズル長(mm):75
・色:ブラック
・エア取付口:G1/4
・ノズル口径(mm):16(中心部3)
・全長(mm):175
・使用流体:圧縮空気
・使用流体:圧縮空気
・最高使用圧力:1MPa
・使用温度範囲:-10~60℃
・JANコード:4989999476149
・トラスココード:818-4376
・質量:162g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 樹脂製エアダスター 増量ノズル ブラック色の型番TD-100-DX-BKのページです。 型番TD-100-DX-BKに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 樹脂製エアダスター 増量ノズル ブラック色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 樹脂製エアダスター 増量ノズル ブラック色
TRUSCO 樹脂製エアダスター 標準ノズル ブラック色
TRUSCO 樹脂製エアダスター ノズル300mm ブラック色
TRUSCO 樹脂製エアダスター ノズル125mm ブラック色
TRUSCO 樹脂製エアダスター エアカーテンノズル ブラック色
TRUSCO 樹脂製エアダスター エアプラスコ ブラック
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,479円2,582円4,794円3,165円3,033円2,366円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました