ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

溶接テーブルシステム用アクセサリー サイドクランプ【4個入り】

溶接テーブルシステム用アクセサリー サイドクランプ TCX6210-K04
  • 溶接テーブルシステム用アクセサリー サイドクランプ
通常単価(税別)
19,413円
税込単価
21,354円
通常出荷日:2日目

【特長】・ワークを側面から固定する為のクランプです。【用途】・各種溶接作業に。

型番:

TCX6210-K04
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (4個入り)

TCX6210-K04の仕様・寸法情報

質量(g)
1040.0
トラスココード
818-8524
材質1
本体:炭素鋼(SS400、SUM22L)、ネジ部:アルミ合金鋼(A6061)
クランプ範囲(mm)
0~35

型番リスト

表示件数
型番
TCX6210-K04
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,413円
( 21,354円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワークを側面から固定する為のクランプです。
【用途】
・各種溶接作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

溶接テーブルシステム用アクセサリー サイドクランプの型番TCX6210-K04のページです。 型番TCX6210-K04に関する仕様情報を記載しております。
溶接テーブルシステム用アクセサリー サイドクランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接テーブルシステム用アクセサリー サイドクランプ
溶接テーブルシステム用アクセサリー ストレート
溶接テーブルシステム用アクセサリー エキセントリックパッド
溶接テーブルシステム用アクセサリー ねじアダプター
溶接テーブルシステム用アクセサリー マグネットプラグ
溶接テーブルシステム用アクセサリー Vスペーサー
メーカーStrong Hand ToolsStrong Hand ToolsStrong Hand ToolsStrong Hand ToolsStrong Hand ToolsStrong Hand Tools
通常価格19,413円16,988円2,145円2,723円7,410円7,410円
通常出荷日2日目2日目1日目1日目2日目2日目
質量(g)1040.0680360520120.000360
トラスココード818-8524818-8517818-8527818-8525818-8526818-8515
材質1本体:炭素鋼(SS400、SUM22L)、ネジ部:アルミ合金鋼(A6061)炭素鋼(S45C)炭素鋼(SS400)炭素鋼(SS400)炭素鋼(SS400)炭素鋼(S45C)
クランプ範囲(mm)0~35-----
よく一緒に購入される商品

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました