17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

FP-33A ブラック FP-33A

FP-33A ブラック

通常単価(税別)
112,855
税込単価
124,141
通常出荷日:2日目

【特長】・パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドルなどの損傷を受けやすいパーツ類はこ...

詳細を確認

    ご注意

    • 南京錠は別売りになります。

    型番:

    FP-33A
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    FP-33Aの仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FP-33A
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    112,855
    ( 124,141 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドルなどの損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。
    ・新開発のアルミフレームを採用することにより、防水性能も確保、IP65等級をクリアしています。
    ・アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、水の浸入を防ぎ、防塵性を高めます。
    ・ケースの内外圧差を調整するエアリリースバルブを装備しています。
    ・軽量な仕様でありながら、PROTEX本来の頑丈さは失いません。
    ・船での移動や雨の日の移動でも精密機器を確実に保護します。
    ・機内持ち込みサイズを実現したコンパクトキャリングケースです。
    ・外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。
    【用途】
    ・映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。

    ご注意

    • 南京錠は別売りになります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    FP-33A ブラックの型番FP-33Aのページです。 型番FP-33Aに関する仕様情報を記載しております。
    FP-33A ブラックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    FP-33A ブラック
    FP-15 ブラック
    プロテクターツールケースシリーズ
    FP-9 ダークグレー
    ストームケース 中型プロテクターツールケース
    ミディアムケース 中型プロテクターツールケース
    メーカーPROTEXPROTEXトラスコ中山PROTEXペリカンペリカン
    通常価格112,85591,1705,05278,15940,058 -32,110 -
    通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    プロテクターケースカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました