ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

溶接テーブルシステム用アクセサリー ボールロックボルト式スペーサー

溶接テーブルシステム用アクセサリー ボールロックボルト式スペーサー T65804-K10
通常単価(税別)
3,161
税込単価
3,477
通常出荷日:1日目

【特長】・28mmタイプのボールロックボルト(T65015)で厚みの足りないアクセサリー、ブラケット同...

詳細を確認

型番:

T65804-K10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T65804-K10の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
T65804-K10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,161
( 3,477 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・28mmタイプのボールロックボルト(T65015)で厚みの足りないアクセサリー、ブラケット同士を連結させる際に使用します。
【用途】
・各種溶接作業に。

商品情報

商品仕様

【型番:T65804-K10】
・溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用
・高さ(mm):4
・材質:炭素鋼(S45C)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

溶接テーブルシステム用アクセサリー ボールロックボルト式スペーサーの型番T65804-K10のページです。 型番T65804-K10に関する仕様情報を記載しております。
溶接テーブルシステム用アクセサリー ボールロックボルト式スペーサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接テーブルシステム用アクセサリー ボールロックボルト式スペーサー
溶接テーブルシステム用アクセサリー 埋め込み式ボールロックボルト T65055-K4
溶接テーブルシステム用アクセサリー ストッパー
溶接テーブルシステム用アクセサリー マグスリング
溶接テーブルシステム用アクセサリー エキセントリックパッド
溶接テーブルシステム用アクセサリー ねじアダプター
メーカーStrong Hand ToolsStrong Hand ToolsStrong Hand ToolsStrong Hand ToolsStrong Hand ToolsStrong Hand Tools
通常価格3,16111,6074,745 -6,8834,2205,398
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト