ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

溶接テーブルシステム用アクセサリー マグネットプラグ【4個入り】

通常単価(税別)
7,410円
税込単価
8,151円
通常出荷日:2日目

【特長】・アングルブラケットなどの穴に差し込むことで、当該アングルブラケットにマグネット機能を追加しま...

詳細を確認

型番:

T65410-K04
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (4個入り)

T65410-K04の仕様・寸法情報

質量(g)
120.000
トラスココード
818-8526
材質1
炭素鋼(SS400)
高さ(mm)
25
直径(mm)
25
-
-

型番リスト

表示件数
型番
T65410-K04
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,410円
( 8,151円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アングルブラケットなどの穴に差し込むことで、当該アングルブラケットにマグネット機能を追加します。
【用途】
・各種溶接作業に。
【材質】
・炭素鋼(SS400)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

溶接テーブルシステム用アクセサリー マグネットプラグの型番T65410-K04のページです。 型番T65410-K04に関する仕様情報を記載しております。
溶接テーブルシステム用アクセサリー マグネットプラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接テーブルシステム用アクセサリー マグネットプラグ
溶接テーブルシステム用アクセサリー エキセントリックパッド
溶接テーブルシステム マグネット付レストボタン
溶接テーブルシステム用アクセサリー Vスペーサー
溶接テーブルシステム用アクセサリー ストレート
溶接テーブルシステム用アクセサリー サイドブラケット
メーカーStrong Hand ToolsStrong Hand ToolsStrong Hand ToolsStrong Hand ToolsStrong Hand ToolsStrong Hand Tools
通常価格7,410円1,965円2,477円7,410円16,988円4,523円
通常出荷日2日目1日目1日目2日目2日目4日目
質量(g)120.0003605203606801100.0
トラスココード818-8526818-8527818-8518818-8515818-8517161-2068
材質1炭素鋼(SS400)炭素鋼(SS400)炭素鋼(SS400)炭素鋼(S45C)炭素鋼(S45C)炭素鋼(S45C)
高さ(mm)2512.711.527.51299.5
直径(mm)25384038--

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました