ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

溶接テーブルシステム用アクセサリー 調整式レスト【2個入り】

溶接テーブルシステム用アクセサリー 調整式レスト T64213-K02
通常単価(税別)
4,676円
税込単価
5,144円
通常出荷日:2日目

【特長】・高さ調整が可変式の差込式保持具です。・溶接テーブル穴やDストップバー、ストレートエッジストッ...

詳細を確認

型番:

T64213-K02
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

T64213-K02の仕様・寸法情報

高さ(mm)
50-70
-
-

型番リスト

表示件数
型番
T64213-K02
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,676円
( 5,144円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さ調整が可変式の差込式保持具です。
・溶接テーブル穴やDストップバー、ストレートエッジストップ等と組み合わせることで、ワークを任意の高さで保持するためのサポートを行います。
【用途】
・各種溶接作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

溶接テーブルシステム用アクセサリー 調整式レストの型番T64213-K02のページです。 型番T64213-K02に関する仕様情報を記載しております。
溶接テーブルシステム用アクセサリー 調整式レストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接テーブルシステム用アクセサリー 調整式レスト
溶接テーブルシステム用アクセサリー ストレート
溶接テーブルシステム用アクセサリー マグスリング
溶接テーブルシステム用アクセサリー エキセントリックパッド
溶接テーブルシステム用アクセサリー マグネットプラグ
溶接テーブルシステム用アクセサリー Vスペーサー
メーカーStrong Hand ToolsStrong Hand ToolsStrong Hand ToolsStrong Hand ToolsStrong Hand ToolsStrong Hand Tools
通常価格4,676円16,988円3,274円2,145円7,410円7,410円
通常出荷日2日目2日目1日目1日目2日目2日目
高さ(mm)50-701215012.72527.5

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました