ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

溶接テーブルシステム用アクセサリー Vスペーサー【4個入り】

通常単価(税別)
7,410円
税込単価
8,151円
通常出荷日:2日目

【特長】・Vブロック(TBXV412)に併せて使用することで、高さを11.5mmかさ上げすることができ...

詳細を確認

型番:

T64211-K04
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (4個入り)

T64211-K04の仕様・寸法情報

質量(g)
360
トラスココード
818-8515
材質1
炭素鋼(S45C)
JANコード
0679352008004
高さ(mm)
27.5
直径(mm)
38

型番リスト

表示件数
型番
T64211-K04
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,410円
( 8,151円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Vブロック(TBXV412)に併せて使用することで、高さを11.5mmかさ上げすることができます。
【用途】
・各種溶接作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

溶接テーブルシステム用アクセサリー Vスペーサーの型番T64211-K04のページです。 型番T64211-K04に関する仕様情報を記載しております。
溶接テーブルシステム用アクセサリー Vスペーサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接テーブルシステム用アクセサリー Vスペーサー
溶接テーブルシステム用アクセサリー サイドブラケット
溶接テーブルシステム用アクセサリー ストレート
溶接テーブルシステム用アクセサリー エキセントリックパッド
溶接テーブルシステム用アクセサリー マグネットプラグ
溶接テーブルシステム用アクセサリー 埋め込み式ボールロックボルト T65055-K4
メーカーStrong Hand ToolsStrong Hand ToolsStrong Hand ToolsStrong Hand ToolsStrong Hand ToolsStrong Hand Tools
通常価格7,410円4,934円16,988円2,145円7,410円5,397円
通常出荷日2日目4日目2日目1日目2日目4日目
質量(g)3601100.0680360120.000280.0
トラスココード818-8515161-2068818-8517818-8527818-8526161-1854
材質1炭素鋼(S45C)炭素鋼(S45C)炭素鋼(S45C)炭素鋼(SS400)炭素鋼(SS400)炭素鋼(SUM22L)
JANコード06793520080040679352002583---0679352002569
高さ(mm)27.599.51212.725-

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました