ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

溶接テーブルシステム用アクセサリー Dストッパー【4個入り】

通常単価(税別)
11,599円
税込単価
12,759円
通常出荷日:2日目

【特長】・多用途なフラットバーです。片方の先端はラウンド形状、もう片方はフラット形状になっており、異形...

詳細を確認

型番:

T60630-K04
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (4個入り)

T60630-K04の仕様・寸法情報

質量(g)
400
トラスココード
818-8516
材質1
アルミ合金鋼(A6061)
高さ(mm)
11.5
スロット長(mm)
76.2
-
-

型番リスト

表示件数
型番
T60630-K04
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,599円
( 12,759円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多用途なフラットバーです。片方の先端はラウンド形状、もう片方はフラット形状になっており、異形物でもワークに確実に接触、保持します。
・ボールロックボルトなどを使用して、ワークを固定します。
【用途】
・各種溶接作業に。
【材質】
・アルミ合金鋼(A6061)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

溶接テーブルシステム用アクセサリー Dストッパーの型番T60630-K04のページです。 型番T60630-K04に関する仕様情報を記載しております。
溶接テーブルシステム用アクセサリー Dストッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接テーブルシステム用アクセサリー Dストッパー
溶接テーブルシステム用アクセサリー ストレート
溶接テーブルシステム用アクセサリー エキセントリックパッド
溶接テーブルシステム用アクセサリー マグネットプラグ
溶接テーブルシステム用アクセサリー Vスペーサー
溶接テーブルシステム用アクセサリー サイドブラケット
メーカーStrong Hand ToolsStrong Hand ToolsStrong Hand ToolsStrong Hand ToolsStrong Hand ToolsStrong Hand Tools
通常価格11,599円16,988円2,145円7,410円7,410円4,934円
通常出荷日2日目2日目1日目2日目2日目4日目
質量(g)400680360120.0003601100.0
トラスココード818-8516818-8517818-8527818-8526818-8515161-2068
材質1アルミ合金鋼(A6061)炭素鋼(S45C)炭素鋼(SS400)炭素鋼(SS400)炭素鋼(S45C)炭素鋼(S45C)
高さ(mm)11.51212.72527.599.5
スロット長(mm)76.276.2----

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました