17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

“スパコン” SP1635BL

“スパコン”

通常単価(税別)
2,309円
税込単価
2,540円
通常出荷日:1日目

【特長】・ナイロンコートテープの耐磨耗性は抜群で、鮮明な目盛が長持ちします。・水に強くさびにくい、ステ...

詳細を確認
  • テープ幅 (mm)
    16
  • 水平保持(m)
    1.4

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。

型番:

SP1635BL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SP1635BLの仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
16
JANコード
4975364030450
トラスココード
819-9631
質量(g)
132
材質1
テープ:スチール
材質2
ばね:ステンレス(SUS301)
材質3
ケース:ABS樹脂
テープ長さ(m)
3.5
水平保持(m)
1.4
目盛仕様
メ-トル目盛、JIS1級
0点補正移動爪
有
455ピッチ表示
有

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SP1635BL

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

材質3

テープ長さ(m)

目盛仕様

0点補正移動爪

455ピッチ表示

最小発注数量
4975364030450
819-9631
132
テープ:スチール
ばね:ステンレス(SUS301)
ケース:ABS樹脂
3.5
メ-トル目盛、JIS1級
有
有
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,309円
( 2,540円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイロンコートテープの耐磨耗性は抜群で、鮮明な目盛が長持ちします。
・水に強くさびにくい、ステンレスばねを採用しています。
・0点補正移動爪です。
・ショックアブソーバー付です。
【用途】
・長さ測定用

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

“スパコン”の型番SP1635BLのページです。 型番SP1635BLに関する仕様情報を記載しております。
“スパコン”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“スパコン”
“ハイコンベックス”ハイ-16紙函
“クライス3”
“メモロック25”
G3ステンロック(メートル目盛)
[ステンレス製]ストッパー付メジャーEA720JG-150・EA720JG-165
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールエスコ
通常価格2,309円1,397円2,967円3,530円4,750円6,657円 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目〜
テープ幅(mm)161613252525
水平保持(m)1.41.51.22.42.3-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました