ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ダクタイルリードバイス専用ハンドル

通常単価(税別)
2,167円~2,642円
税込単価
2,384円~2,906円
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・ダクタイルリードバイス専用ハンドル・トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

適合機種

質量(g)

最小発注数量
4989999480009
819-1310
SLV-100N
180.000
1個
4989999480030
819-1311
SLV-125N
220.000
1個
4989999480061
819-1312
SLV-150N
280.000
1個
4989999480092
819-1313
SLV-200N
360.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,167円
( 2,384円 )
1日目
2,282円
( 2,510円 )
1日目
2,392円
( 2,631円 )
1日目
2,642円
( 2,906円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ダクタイルリードバイス専用ハンドル
・トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクタイルリードバイス専用ハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダクタイルリードバイス専用ハンドル
リードバイス専用ハンドル
ダクタイルリードバイス
ダクタイルリードバイス専用めねじ
ボール盤バイスPV用ハンドル
クイックグリップバイス ロックハンドル
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,167円-5,482円42,605円 -4,422円 -1,272円 -752円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜
商品タイプパーツパーツ本体パーツパーツパーツ
品名00-0-0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボール盤バイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト