ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

忍足 水用高性能フィルター OMFフィルタ φ340×300 2個入 OMF-340FK-VL

通常単価(税別)
38,214円
税込単価
42,035円
通常出荷日:4日目

【特長】・独特なろ紙折りを用いた長寿命構造で高ろ過精度の放電加工機用フィルタです。・ろ過スタート時の濁...

詳細を確認
  • 備え付けの圧力計が0.25MPaを示した時は新しいフィルタと交換してください。 交換作業は機械を停止した後、必ず手袋をして行なってください。使用済のフィルタは水、スラッジなどで重くなっていますので、注意して取り外しを行なってください。

型番:

OMF-340FK-VL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

OMF-340FK-VLの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
OMF-340FK-VL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,214円
( 42,035円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独特なろ紙折りを用いた長寿命構造で高ろ過精度の放電加工機用フィルタです。
・ろ過スタート時の濁りが極めて少なく、面粗度、二次放電の防止、イオン交換樹脂の長寿命化、クリーン漕の透明度など性能面のアップが見込めます。
【用途】
・金型加工に。
【商品仕様】
・ろ過精度:細目
・内ろ紙:無
・接合部(形状):カプラ
・接合部(材質):ABS樹脂
・カプラ(形状):有
・カプラ(材質):ABS樹脂
・圧力(kg/[[CM2]]):内圧(0.25MPa)
・適合機種:三菱電機 MV-(1200、2400)R・S、NA-(1200、2400)P、MP
・寸法(mm):φ340×300
・外径:Φ340mm×高さ300mm
・外径:Φ340mm×高さ300mm
・最大使用圧力:0.25MPa
・スーパーフィルタシリーズ(長寿命タイプ)
・トラスココード:819-0014
・質量:9kg
【材質/仕上】
・天板、外筒:樹脂、鉄
・ろ紙:化学繊維
・塗装:電着塗装

ご注意

  • 備え付けの圧力計が0.25MPaを示した時は新しいフィルタと交換してください。 交換作業は機械を停止した後、必ず手袋をして行なってください。使用済のフィルタは水、スラッジなどで重くなっていますので、注意して取り外しを行なってください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

忍足 水用高性能フィルター OMFフィルタ φ340×300 2個入 OMF-340FK-VLの型番OMF-340FK-VLのページです。 型番OMF-340FK-VLに関する仕様情報を記載しております。
忍足 水用高性能フィルター OMFフィルタ φ340×300 2個入 OMF-340FK-VLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
忍足 水用高性能フィルター OMFフィルタ φ340×300 2個入 OMF-340FK-VL
忍足 水用高性能フィルター OMFフィルタ φ340×300 2個入 OMF-340FK-C
忍足 水用高性能フィルター OMFフィルタ φ340×300 2個入OMF-340FK-125-FC
水用高性能フィルター“OMFフィルタ”スーパーフィルターシリーズ
水用高性能フィルター“OMFフィルタ”スーパーフィルターカセットシリーズ
水用高性能フィルター
メーカー忍足研究所忍足研究所忍足研究所忍足研究所忍足研究所東海工業
通常価格38,214円28,648円32,907円35,332円 -27,385円 -25,514円 -
通常出荷日4日目4日目1日目1日目〜4日目1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカット用フィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました