17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バーコ ノンスパーキングパイプレンチ
  • バーコ ノンスパーキングパイプレンチ

バーコ ノンスパーキングパイプレンチ

通常単価(税別)
15,173円~45,562円
税込単価
16,690円~50,118円
通常出荷日:1日目

【特長】・火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。・国際規格DINとISO、UNEに準じて製造...

詳細を確認
  • 材質1
    アルミニウム青銅
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

質量

(g)

JANコード

トラスココード

最大口開き(mm)

最小発注数量
200
420.0
7314150295593
818-2991
25
1個
250
740.0
7314150295609
818-2992
30
1個
300
1050.0
7314150295616
818-2993
40
1個
350
1320.0
7314150295623
818-2994
50
1個
450
2260
7314150295630
818-2995
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,173円
( 16,690円 )
1日目
18,752円
( 20,627円 )
1日目
20,883円
( 22,971円 )
1日目
30,370円
( 33,407円 )
1日目
45,562円
( 50,118円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
・国際規格DINとISO、UNEに準じて製造されています。
・BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
【材質】
・アルミニウム青銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バーコ ノンスパーキングパイプレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーコ ノンスパーキングパイプレンチ
防爆モンキーレンチ
バーコ 防爆両口めがねレンチ 二面幅寸法14×17 全長165
HAMACO 防爆 スピンナハンドル差込角12.7mm
防爆ドラム缶レンチ
385mm ドラム缶レンチ(ノンスパーキング)
メーカーバーコバーコバーコハマコSSアンプコエスコ
通常価格15,173円-16,677円 -5,080円26,004円12,138円22,364円
通常出荷日1日目1日目3日目4日目4日目1日目
材質1アルミニウム青銅ベリリウム銅----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レンチ(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト