ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

エアープラズマ切断機 MP-40

通常単価(税別)
205,123180,221
税込単価
225,635198,243
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・軽量・コンパクトで、持ち運びも簡単・便利です・トーチ異常回路搭載・小型ながらも高い切断能力が...

詳細を確認
  • 入力100Vでご使用の際は30A以上の入力容量が必要です。

型番:

MP-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MP-40の仕様・寸法情報

トラスココード
819-9950
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MP-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
205,123180,221
( 198,243 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・コンパクトで、持ち運びも簡単・便利です
・トーチ異常回路搭載
・小型ながらも高い切断能力があります
・バックストライキング機構を採用しています。
【用途】
・鉄・ステンレス・アルミ・銅などあらゆる中厚板金属に最適です
【商品仕様】
・幅(mm):135
・奥行(mm):470
・高さ(mm):280
・定格入力(kVA):5.6/4.5
・使用率(%):40
・定格入力電流範囲(A):15~28/30~45
・定格入力電圧(V):単相200/100
・出力電流範囲(A):20~40/20~30
・JANコード:4580118023819
・トラスココード:819-9950
・質量:7kg
【セット内容/付属品】
・トーチ8m(Oリング、電極、ディストリビューター、チップ1.1mm、シールドカップ、シールドカップノズルガイドリング付)
・アースケーブル5m
・ショルダーベルト
・電極(3個)
・チップ0.9mm(3個)
・チップ1.1mm(3個)

ご注意

  • 入力100Vでご使用の際は30A以上の入力容量が必要です。

商品情報

型式MP-40
定格入力電圧(V)単相200単相100
定格入力電流範囲(A)15~2830~45
定格周波数(Hz)50/60
定格入力(kVA)5.64.5
(kW)5.54.5
定格出力電流(A)4030
出力電流範囲(A)20~4020~30
無負荷電圧(V)220
定格使用率(%)40
冷却方式強制風冷
外形寸法(mm)135W×280H×470L
質量(kg)7

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアープラズマ切断機 MP-40の型番MP-40のページです。 型番MP-40に関する仕様情報を記載しております。
エアープラズマ切断機 MP-40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアープラズマ切断機 MP-40
エアープラズマ切断機 MP-40CF
円切りコンパス
チップ
ディストリビューター
ガイドリング
メーカーマイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業
通常価格205,123263,11019,64310,7143,9275,474
通常出荷日4日目5日目1日目1日目1日目1日目
トラスココード819-9950819-9951195-4027195-4028195-4030195-4032
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラズマ切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト