ツール用品技術窓口

Wera コンビネーションラチェットレンチ 10mm

通常単価(税別)
10,603円
税込単価
11,663円
通常出荷日:1日目

【特長】・スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがありません。・スパナでボル...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    187
  • JANコード
    4013288184719
  • トラスココード
    819-5986
  • 質量(g)
    130
  • 材質1
    クロムモリブデン鋼
  • 材質2
    表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • 対辺寸法(mm)
    14
  • 厚さ(mm)スパナ
    7.5
  • 厚さ(mm)めがね
    9.5

型番:

020069
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

020069の仕様・寸法情報

全長(mm)
187
JANコード
4013288184719
トラスココード
819-5986
質量(g)
130
材質1
クロムモリブデン鋼
材質2
表面処理:ニッケルクロムメッキ
対辺寸法(mm)
14
厚さ(mm)スパナ
7.5
厚さ(mm)めがね
9.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
020069
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,603円
( 11,663円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがありません。
・スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。
・スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、なめたり、サビたボルトを回すことができます。
・ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。
・30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
・めがねに15°の立ち上がり角があり、角度のある場所でも正確に作業ができます。
・色別でサイズが分かれており、識別が容易です。
・切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。
・先端に15°の傾斜があり、角度のある場所でも正確に作業できます。
・色別でサイズが分かれており、簡単にサイズを選ぶことができます。
【用途】
・ボルト、ナットの締め付け
【材質】
・クロムモリブデン鋼
・表面処理:ニッケルクロムメッキ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Wera コンビネーションラチェットレンチ 10mmの型番020069のページです。 型番020069に関する仕様情報を記載しております。
Wera コンビネーションラチェットレンチ 10mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Wera コンビネーションラチェットレンチ 10mm
両口レンチ JOKER
両口スパナ 特殊合金鋼
コンビネーションスパナセット 特殊合金鋼
コンビネーションラチェットレンチ
コンビネーションラチェットレンチ JOKER
メーカーWERAWERAWERAWERAWERAWERA
通常価格10,603円6,310円3,102円 -12,013円4,718円 -5,646円 -
通常出荷日1日目1日目19日目19日目1日目〜1日目〜
全長(mm)187167----
JANコード40132881847194013288173010-4013288225665--
トラスココード819-5986483-8203-616-8565--
質量(g)13075.000-292.000--
材質1クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼特殊合金鋼特殊合金鋼--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました