ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO クランプ フラットフレームタイプ用パッド クイックハンドル

通常単価(税別)
235
税込単価
259
通常出荷日:1日目

【特長】・ワークを保護します。【商品仕様】・クランプフラットフレームタイプ用パッドクイックハンドル・J...

詳細を確認
  • 本体にパッドは付属していません。別売になります。

型番:

KLPPP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KLPPPの仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ
JANコード
4989999479959
トラスココード
819-1275
質量(g)
3.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KLPPP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
235
( 259 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワークを保護します。
【商品仕様】
・クランプフラットフレームタイプ用パッドクイックハンドル
・JANコード:4989999479959
・トラスココード:819-1275
・質量:3g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 本体にパッドは付属していません。別売になります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO クランプ フラットフレームタイプ用パッド クイックハンドルの型番KLPPPのページです。 型番KLPPPに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO クランプ フラットフレームタイプ用パッド クイックハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO クランプ フラットフレームタイプ用パッド クイックハンドル
L型クランプ(軽量型) パッド
木工用クランプ シャフト
溶接用アングルバイス
L型クランプ用パッド
L型クランプ用ハンドル
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格23525745517,6504606,740
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプパーツパーツパーツ本体--
JANコード498999947995949899992655524989999326512455041419375245504140310234550414031016
トラスココード819-1275445-4855490-1002257-0802242-8943242-8942
質量(g)3.0003.5/組20360030.000898.000
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン樹脂鋳鉄ポリプロピレン(PP)中炭素鋼、樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト