17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型,用途:入り組んだ形状や、角になった部分の細かい作業

ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型,用途:入り組んだ形状や、角になった部分の細かい作業
  • ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型,用途:入り組んだ形状や、角になった部分の細かい作業
通常単価(税別)
2,467円~2,826円
税込単価
2,714円~3,109円
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・従来のゴム砥石の使い勝手そのままに、砥石部を砲弾型に成型しました。・ドレス加工不要でそのまま...

詳細を確認
  • 最高使用回転数以下で使用してください。
  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

砥石径

(mm)

砥石長

(mm)

JANコード

トラスココード

軸長(mm)

幅(mm)

質量(g)

最高使用回転数(rpm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
4
13
4989999469523
818-5132
-
-
-
-
対応
1個
6
17
4989999469530
818-5133
-
-
-
-
対応
1個
8
20
4989999469547
818-5134
-
-
-
-
対応
1個
10
20
4989999469554
818-5135
30
20
55.000
*
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,467円
( 2,714円 )
1日目
2,583円
( 2,841円 )
1日目
2,680円
( 2,948円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,826円
( 3,109円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のゴム砥石の使い勝手そのままに、砥石部を砲弾型に成型しました。
・ドレス加工不要でそのまま使用できます。
【用途】
・入り組んだ形状や、角になった部分の細かい作業に。

ご注意

  • 最高使用回転数以下で使用してください。
  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート

商品情報

図面

KI2204HF/KI2206HF/KI2208HF/KI2210HF

ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型  図面

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型,用途:入り組んだ形状や、角になった部分の細かい作業のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型,用途:入り組んだ形状や、角になった部分の細かい作業
ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型,入り組んだ形状や、角になった部分の細かい作業に使用
超高耐久ゴム軸付砥石(軸径3mm)長時間の作業にも対応可能
ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型,用途:丸溝、エッジ部などの局面加工
ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型,丸溝、エッジ部などの局面加工に使用
超高耐久ゴム軸付砥石(軸径3mm)ステンレス、チタン、焼入鋼などの硬い素材の研磨に使用
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,467円-2,467円 -3,502円 -3,534円 -3,534円 -3,502円 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
形状砲弾砲弾円筒ボールボール円筒
種類ゴム砥石ゴム砥石ゴム砥石ゴム砥石ゴム砥石ゴム砥石
粒度(#)2201201208012080
軸径(mm)333333

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト