17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

多目的工具プロマー HPN-250A

多目的工具プロマー

通常単価(税別)
240,811円
税込単価
264,892円
通常出荷日:4日目

【特長】・ヘッド交換で多彩な作業が可能です。・コードタイプで、360度回転ヘッドと早送り機構で作業効率...

詳細を確認
  • 質量(g)
    4300.0
  • トラスココード
    819-9611
  • JANコード
    4580682080133

型番:

HPN-250A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HPN-250Aの仕様・寸法情報

質量(g)
4300.0
トラスココード
819-9611
JANコード
4580682080133
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HPN-250A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
240,811円
( 264,892円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッド交換で多彩な作業が可能です。
・コードタイプで、360度回転ヘッドと早送り機構で作業効率アップします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

多目的工具プロマーの型番HPN-250Aのページです。 型番HPN-250Aに関する仕様情報を記載しております。
多目的工具プロマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多目的工具プロマー
ダイア 充電式多目的プロマー
ダイア 多目的プロマー電池パック・充電器
充電式油圧多機能工具EA539P
手動油圧式 圧着工具
圧着工具(PV3)CT-9111NO11
メーカーダイアダイアダイアエスコニチフ端子工業SMK
通常価格240,811円361,861円37,512円9,459円 -155,049円 -162,320円
通常出荷日4日目4日目6日目2日目〜9日目2日目
質量(g)4300.04200710---
トラスココード819-9611130-3325130-9834---
JANコード45806820801334580682080126----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました