ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

リードバイス専用ハンドル

通常単価(税別)
5,482円
税込単価
6,030円
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・TRUSCO リードバイスLV-200N用ハンドル・トラスコ中山製のバイスに使用するパー...

詳細を確認
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS

型番:

HDLXL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HDLXLの仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ
品名
0
JANコード
4989999479935
トラスココード
819-1321
適合機種
LV-200N
質量(g)
360.000

型番リスト

表示件数
型番
HDLXL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,482円
( 6,030円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・TRUSCO リードバイスLV-200N用ハンドル
・トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リードバイス専用ハンドルの型番HDLXLのページです。 型番HDLXLに関する仕様情報を記載しております。
リードバイス専用ハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リードバイス専用ハンドル
クイックグリップバイス ロックハンドル
回転台付バイスTLV用 口金・固定ねじセット
中型マルチコンビバイスTMCV用口金
マルチバイス(卓上型)TMBT用 口金・固定ねじセット
回転台付ボール盤バイスTBVR用 口金・固定ねじセット
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,482円752円2,572円2,334円2,153円3,047円
通常出荷日1日目1日目〜19日目1日目19日目19日目
商品タイプパーツパーツ----
品名00口金・固定ねじセット口金口金・固定ねじセット口金・固定ねじセット
JANコード4989999479935-4550414287857455041423602245504142878644550414288670
トラスココード819-1321-566-4722257-5628566-4740566-4738
適合機種LV-200N-TLV-100TMCV100TMBT-80TBVR-65
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボール盤バイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました