ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO ボンベカバー 3.0立方メートル酸素瓶用

通常単価(税別)
2,731
税込単価
3,004
通常出荷日:1日目

【特長】・円筒型の上下開口式でボンベの上から被せます。・上部口元にはロープが通してあり、巾着仕様になっ...

詳細を確認
  • 「防炎」は「不燃」とは異なり「燃えにくい」性能を示す用語であり、繊維等が小さな火源に接しても容易に燃えあがらず、もし着火しても際限なく燃え広がらないことを意味しています。SBタイプは絶対に火花を当てないでください。

型番:

GBC-S3M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GBC-S3Mの仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GBC-S3M
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,731
( 3,004 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・円筒型の上下開口式でボンベの上から被せます。
・上部口元にはロープが通してあり、巾着仕様になっています。
【用途】
・直射日光からのボンベ保護、内圧上昇軽減。
【商品仕様】
・色:シルバーグレー
・幅(mm):330
・長さ(mm):1000
・適合ボンベ:酸素瓶(3[[M3]])
・防炎:×
・標準タイプ
・JANコード:4989999466287
・トラスココード:797-3047
・質量:131g
【材質/仕上】
・ポリエチレン

ご注意

  • 「防炎」は「不燃」とは異なり「燃えにくい」性能を示す用語であり、繊維等が小さな火源に接しても容易に燃えあがらず、もし着火しても際限なく燃え広がらないことを意味しています。SBタイプは絶対に火花を当てないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ボンベカバー 3.0立方メートル酸素瓶用の型番GBC-S3Mのページです。 型番GBC-S3Mに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO ボンベカバー 3.0立方メートル酸素瓶用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ボンベカバー 3.0立方メートル酸素瓶用
ボンベカバー 標準/防炎タイプ
遮光用・火花用衝立用アルミニウムフレーム
遮光用衝立用シート
火花用衝立用シート(両面コーティング)
火花用衝立用シート(片面コーティング)
メーカートラスコ中山トラスコ中山吉野吉野吉野吉野
通常価格2,7312,458 -20,975 -4,640 -15,659 -10,533 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接遮光フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト