17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

クランプ(フラットフレーム・クイックハンドル)

通常単価(税別)
6,871円~7,777円
税込単価
7,558円~8,555円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・加工物に溝があるとき、スリムなヘッドで、邪魔になりません。・限られた空間でのクランプができま...

詳細を確認
  • パッドは別売です。
  • 提供不可:SDS
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

クランプ フラットフレームタイプ クイックハンドルの詳細

クランプ フラットフレームタイプ クイックハンドル 商品イメージ

クランプ フラットフレームタイプ クイックハンドル 商品イメージ

パッド装着例

パッド装着例

クランプ フラットフレームタイプ クイックハンドルの仕様

クランプ フラットフレームタイプ クイックハンドル フレーム断面寸法図

クランプ フラットフレームタイプ クイックハンドル フレーム断面寸法図

  • 全長:360mm
  • 最大口開き:300mm
  • ふところ:60mm
  • フレーム寸法A:13.5mm
  • フレーム寸法B:6.5mm
  • 締付力:5.10kN
  • 材質:中炭素鋼(S45C)
  • 質量・質量単位:600g
  • 生産国:台湾
  • ※ パッドは別売

型番リスト

表示件数

最大口開き

(mm)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
120
180
4989999479867
819-1271
500
1個
160
220
4989999479881
819-1272
530
1個
200
260
4989999479904
819-1273
550
1個
300
360
4989999479928
819-1274
600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,871円
( 7,558円 )
4日目
7,109円
( 7,820円 )
1日目
7,610円
( 8,371円 )
1日目
7,777円
( 8,555円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・加工物に溝があるとき、スリムなヘッドで、邪魔になりません。
・限られた空間でのクランプができます。
・ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプです。
・着脱の早いクランプです。
【材質】
・中炭素鋼(S45C)

ご注意

  • パッドは別売です。
  • 提供不可:SDS

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クランプ(フラットフレーム・クイックハンドル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプ(フラットフレーム・クイックハンドル)
木工用クランプ
L型クランプ 強力タイプ
L型クランプ (スタンダードタイプ)
L型クランプ(ラチェットハンドル式)
L型クランプ 超強力タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格6,871円-8,670円 -14,348円 -7,924円 -9,325円 -19,860円 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
フトコロ(mm)6095120120120175
材質1中炭素鋼(S45C)冷間圧延鋼材特殊鋼特殊鋼中炭素鋼(S45C)特殊鋼
フレーム寸法(mm)A13.52929.4272739.4
フレーム寸法(mm)B6.5915131320

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト