17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロミラーリベットシェーバーセットマイクロミラーカッター ATI429B-4
  • マイクロミラーリベットシェーバーセットマイクロミラーカッター

マイクロミラーリベットシェーバーセットマイクロミラーカッター

通常単価(税別)
4,604
税込単価
5,064
通常出荷日:1日目

【特長】・かしめてあるリベットを外すときに使用するカッターです。・マイクロリベットシェーバーATI42...

詳細を確認
  • JANコード
    4547230112456
  • トラスココード
    792-7738
  • 質量(g)
    16.000
  • 材質1
    工具鋼

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

ATI429B-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ATI429B-4の仕様・寸法情報

JANコード
4547230112456
トラスココード
792-7738
質量(g)
16.000
材質1
工具鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ATI429B-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,604
( 5,064 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・かしめてあるリベットを外すときに使用するカッターです。
・マイクロリベットシェーバーATI429SXCまたは一般の1/4インチ-28ねじのマイクロミラーと併用可能です。
【用途】
・航空機産業向け。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロミラーリベットシェーバーセットマイクロミラーカッターの型番ATI429B-4のページです。 型番ATI429B-4に関する仕様情報を記載しております。
マイクロミラーリベットシェーバーセットマイクロミラーカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロミラーリベットシェーバーセットマイクロミラーカッター
リベットセット(オフセット)フラッシュセットストレート
リベットセット(ストレート)チップリベットセット
リベットセット(ストレート)フラッシュリベットセット
エアリムーブサンダ用イレイサーホイール
エアホースリール Sソフト SAR-030SS
メーカーATIATIATIATIMRASK-11
通常価格4,6045,4952,027 -1,9652,93211,947
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
JANコード45472301124564547230112340-4547230112081--
トラスココード792-7738792-7690-792-7452--
質量(g)16.000206.000-136.000--
材質1工具鋼工具鋼工具鋼工具鋼--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました