17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロングダクトカッタ用アタッチメントPアタッチメント AT-LDC110

ロングダクトカッタ用アタッチメントPアタッチメント

通常単価(税別)
2,320
税込単価
2,552
通常出荷日:6日目

【特長】・LDC110用のアタッチメントで直角・角度切りができます。【用途】・モール・ダクト等の角度切...

詳細を確認

    型番:

    AT-LDC110
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    AT-LDC110の仕様・寸法情報

    RoHS2(10物質)?
    対応
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AT-LDC110
    RoHS2(10物質)?最小発注数量
    対応
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,320
    ( 2,552 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・LDC110用のアタッチメントで直角・角度切りができます。
    【用途】
    ・モール・ダクト等の角度切り。
    ・LDC110用。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ロングダクトカッタ用アタッチメントPアタッチメントの型番AT-LDC110のページです。 型番AT-LDC110に関する仕様情報を記載しております。
    ロングダクトカッタ用アタッチメントPアタッチメントのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ロングダクトカッタ用アタッチメントPアタッチメント
    塩ビ管切断アタッチメント
    ドレンパイプカッター用替刃(AC40用)
    ステンレス用パイプカッター
    ワンタッチパイプカッターPC-650用替刃
    替 刃(EA399BB用/銅・樹脂管用/1枚)
    メーカー室本鉄工MCCコーポレーションフジ矢SK-11ベストツールエスコ
    通常価格2,32015,5306,0393,661762 -2,588
    通常出荷日6日目5日目1日目3日目1日目〜3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました