17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SI ベルトペーパー20×520mm 60番 (20本入)

通常単価(税別)
3,258
税込単価
3,584
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・適合機種:SI2800・粒度(#):60・ベルト寸法(mm):20×520・箱入数(本)...

詳細を確認

型番:

507-103
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

507-103の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
507-103
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,258
( 3,584 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適合機種:SI2800
・粒度(#):60
・ベルト寸法(mm):20×520
・箱入数(本):20
・JANコード:4571165784150
・トラスココード:794-0670
・質量:350g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SI ベルトペーパー20×520mm 60番 (20本入)の型番507-103のページです。 型番507-103に関する仕様情報を記載しております。
SI ベルトペーパー20×520mm 60番 (20本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SI ベルトペーパー20×520mm 60番 (20本入)
SI ベルトペーパー12×330mm 60番 (50本入)
SI ダブルアクションサンダー マジックペーパータイプ
平タガネ(FCH-20用)
コンパクトツール ウレタンバフ(細目)20×80
コンパクトツール ウレタンバフ 白 20×80
メーカー信濃機販信濃機販信濃機販不二空機コンパクトツールコンパクトツール
通常価格3,2585,50032,3031,420 -719705
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目5日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト