17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

竪型かくはん機“マルチAミキサー”(PSE対応)

竪型かくはん機“マルチAミキサー”(PSE対応)
  • 竪型かくはん機“マルチAミキサー”(PSE対応)
通常単価(税別)
144,060円~248,655円
税込単価
158,466円~273,521円
通常出荷日:6日目

【特長】・フランジ取り付けタイプの小型かくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。【用途】・低粘...

詳細を確認
  • 据付方法はフランジ取付です。
  • 空運転・液面通過運転は使用できません。
  • 据付方法はフランジ取付です。 空運転・液面通過運転は使用できません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

軸長

(mm)

最大かくはん容量(低粘度液)

最大かくはん容量(中粘度液)

羽根外径

(mm)

出力

(W)

電源

(V)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
600
250(L)
120(L)
150
65
単相100
819-9834
14000
1個
800
700(L)
350(L)
220
100
単相100
819-9835
14000
1個
800
700(L)
350(L)
220
100
三相200
819-9836
14000
1個
1300
2500(L)
1500(L)
310
400
三相200
819-9839
25000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
153,550円
( 168,905円 )
6日目
152,223円
( 167,445円 )
6日目
144,060円
( 158,466円 )
6日目
248,655円
( 273,521円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フランジ取り付けタイプの小型かくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。
【用途】
・低粘度~中粘度の液体の撹拌に。
【材質】
・接液部:ステンレス(SUS304)
【セット内容】
・プラグ付電源コード

ご注意

  • 据付方法はフランジ取付です。
  • 空運転・液面通過運転は使用できません。
  • 据付方法はフランジ取付です。 空運転・液面通過運転は使用できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

竪型かくはん機“マルチAミキサー”(PSE対応)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
竪型かくはん機“マルチAミキサー”(PSE対応)
可搬型かくはん機“EGミキサー”(PSE対応)
可搬型かくはん機(PSE対応)
可搬型かくはん機(工業用)
かくはん機 UM15V
立型かくはん機(中速・ギア減速式)
メーカー佐竹化学機械工業佐竹化学機械工業佐竹化学機械工業佐竹化学機械工業HiKOKI(旧日立工機)阪和化工機
通常価格144,060円-128,753円110,102円 -92,305円 -26,458円124,305円 -
通常出荷日6日目1日目1日目〜6日目在庫品1日目4日目〜
回転数(rpm)50/60Hz300/3608~400300/360300/3600~1200300/360
電源コード長さ(m)32.83-2.5-
材質1接液部:ステンレス(SUS304)接液部:ステンレス(SUS304)接液部:ステンレス(SUS304)接液部:ステンレス(SUS304)--
よく一緒に購入される商品

かくはん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート