17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダイア アングルカッターAC-50A AC-50A

ダイア アングルカッターAC-50A

通常単価(税別)
252,418円
税込単価
277,660円
通常出荷日:4日目

【特長】・多目的工具プロマー用アタッチメントです。【商品仕様】・タイプ:アングルカッター・能力:(等辺...

詳細を確認

    型番:

    AC-50A
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    AC-50Aの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AC-50A
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    252,418円
    ( 277,660円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・多目的工具プロマー用アタッチメントです。
    【商品仕様】
    ・タイプ:アングルカッター
    ・能力:(等辺山形鋼):25~50×t2~t6(SS400相当)、25~50×t3~t4(SUS304相当)
    ・トラスココード:796-2258
    ・質量:7.5kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ダイア アングルカッターAC-50Aの型番AC-50Aのページです。 型番AC-50Aに関する仕様情報を記載しております。
    ダイア アングルカッターAC-50Aのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイア アングルカッターAC-50A
    ダイア 充電式ケーブルカッター(18V)
    Φ3.5mmx30m フィッシュテープ(PET製) EA597AC-30A
    ダイア 充電式多目的プロマー
    ミルウォーキー M18 油圧カッター
    6.2mmx50m フィッシュテープ(ポリエステル製)
    メーカーダイアダイアエスコダイアミルウォーキー(MILWAUKEE)エスコ
    通常価格252,418円407,462円 -27,192円361,861円158,453円13,150円
    通常出荷日4日目4日目2日目4日目5日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました