ツール用品技術窓口

ダストニッパ 113BSD-125

ダストニッパ

通常単価(税別)
5,472円
税込単価
6,019円
通常出荷日:1日目

【特長】・リード屑の飛散を防止するダスト収納筒付です・基板製品の不良原因を解消します【用途】・ゴミ・く...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    125
  • 本体材質
    構造用炭素鋼
  • グリップ種類
    ビニール樹脂
  • JANコード
    4953998004146
  • トラスココード
    814-4670
  • 刃表面形状
    ラウンド刃
  • 重量 (g)
    70

ご注意

  • 硬線は切断できません。

型番:

113BSD-125
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番呼び寸法本体材質グリップ種類
113BSD-125125構造用炭素鋼ビニール樹脂

113BSD-125の仕様・寸法情報

呼び寸法
125
本体材質
構造用炭素鋼
グリップ種類
ビニール樹脂
JANコード
4953998004146
トラスココード
814-4670
刃表面形状
ラウンド刃
重量(g)
70
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
113BSD-125
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,472円
( 6,019円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リード屑の飛散を防止するダスト収納筒付です
・基板製品の不良原因を解消します
【用途】
・ゴミ・くずを出せない現場等

ご注意

  • 硬線は切断できません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダストニッパの型番113BSD-125のページです。 型番113BSD-125に関する仕様情報を記載しております。
ダストニッパのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
アキシャル・ラジアル部品のリード切断
5
満足度:5.0
ダスト収納筒の存在感に慣れるまで少し戸惑いましたが、屑とびの悩みがなくなりました。いい感じです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダストニッパ
先丸カッティングプライヤー HK-140
ラバーグリップニッパー
FGミニニッパ 台紙付
精密用エンドニッパー(ESDグリップ/バネ付)EA536KE-32
ミニニッパー 成型G
メーカーフジ矢SK-11ANEXSK-11エスコE-Value
通常価格5,472円1,337円1,392円1,315円9,944円621円
通常出荷日1日目3日目1日目3日目2日目3日目
呼び寸法125140125110115110
本体材質構造用炭素鋼ステンレス鋼(SUS420J2)SUS420J2特殊鋼特殊工具鋼炭素工具鋼
グリップ種類ビニール樹脂ポリエチレン樹脂ポリプロピレン+エラストマー樹脂ポリ塩化ビニル静電気放電樹脂
JANコード4953998004146-----
トラスココード814-4670-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました