17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロエース 1003-115

マイクロエース

通常単価(税別)
18,591円
税込単価
20,450円
通常出荷日:1日目

【特長】・0.3φまでのタングステン線を切断可能です。・結合部にベアリングを使用し、ガタのない精巧な刃...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    115
  • 刃表面形状
    ラウンド刃

型番:

1003-115
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番呼び寸法
1003-115115

1003-115の仕様・寸法情報

呼び寸法
115
刃表面形状
ラウンド刃

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1003-115
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,591円
( 20,450円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・0.3φまでのタングステン線を切断可能です。
・結合部にベアリングを使用し、ガタのない精巧な刃先かみ合わせを実現しています。
・刃物は超硬チップです。
・なにわの名工が手塩にかけた超一級品です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロエースの型番1003-115のページです。 型番1003-115に関する仕様情報を記載しております。
マイクロエースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロエース
マイクロニッパー 125mm
マイクロニッパー NS-04
マイクロニッパー NS-03
マイクロニッパー NS-06
マイクロニッパー NP-05
メーカーフジ矢PROZONEエンジニアエンジニアエンジニアエンジニア
通常価格18,591円2,543円2,499円2,307円2,875円2,958円
通常出荷日1日目5日目1日目3日目2日目2日目
呼び寸法115125120125110125
刃表面形状ラウンド刃-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました