ツール用品技術窓口

ピンチオフプライヤー TPP-180 TPP-180
  • ピンチオフプライヤー TPP-180

ピンチオフプライヤー TPP-180

通常単価(税別)
3,817円
税込単価
4,199円
通常出荷日:1日目

【特長】・本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。・ピンチ・オフ用...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    180
  • JANコード
    4989999468786
  • トラスココード
    819-5313
  • 全長(mm)
    180
  • 重量 (g)
    363
  • 材質1
    炭素鋼
  • 銅管サイズ最小
    3/16インチ
  • 銅管サイズ最大
    1/2インチ

ご注意

  • 提供不可:SDS

型番:

TPP-180
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TPP-180の仕様・寸法情報

呼び寸法
180
JANコード
4989999468786
トラスココード
819-5313
全長(mm)
180
重量(g)
363
材質1
炭素鋼
銅管サイズ最小
3/16インチ
銅管サイズ最大
1/2インチ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TPP-180
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,817円
( 4,199円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。
・ピンチ・オフ用で一時的にガスの流れを止める場合に使用します。
【用途】
・銅管の管端つぶし作業に。
・ホース類の閉塞作業に。
【材質】
・炭素鋼

ご注意

  • 提供不可:SDS

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピンチオフプライヤー TPP-180の型番TPP-180のページです。 型番TPP-180に関する仕様情報を記載しております。
ピンチオフプライヤー TPP-180のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピンチオフプライヤー TPP-180
P型グリッププライヤー
G型グリッププライヤー TVPG-280
C型グリッププライヤー(自在金具付)
アキシャルプライヤ(LLタイプ)
G型グリッププライヤー TGPG-250
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,817円2,076円3,786円3,131円2,115円2,546円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目1日目
呼び寸法180200280280200250
JANコード4989999468786498999913206949899990350254989999035056--
トラスココード819-5313253-5084374-7247374-7271328-7891253-5165
全長(mm)180197297290215266
重量(g)363490----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッキングプライヤー・バイスプライヤー・グリッププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました