ツール用品技術窓口

デンサン F型コネクタ圧着工具

通常単価(税別)
6,127円
税込単価
6,740円
通常出荷日:1日目

【特長】・さまざまな形状のF型コネクタ(3C・5C)の圧着ができます。・小型、軽量で作業が楽です。・ケ...

詳細を確認

    型番:

    LFC-35
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    LFC-35の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LFC-35
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,127円
    ( 6,740円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・さまざまな形状のF型コネクタ(3C・5C)の圧着ができます。
    ・小型、軽量で作業が楽です。
    ・ケーブルカッター(同軸用)付です。
    【用途】
    ・F型コネクタの圧着に。
    【商品仕様】
    ・圧着端子:3C・5C
    ・全長(mm):195
    ・適応端子:3C・5C
    ・JANコード:4937897510755
    ・トラスココード:827-7094
    ・質量:220g
    【材質/仕上】
    ・本体:工具鋼
    ・ハンドルグリップ:塩化ビニール

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    デンサン F型コネクタ圧着工具の型番LFC-35のページです。 型番LFC-35に関する仕様情報を記載しております。
    デンサン F型コネクタ圧着工具のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デンサン F型コネクタ圧着工具
    ミニ圧着工具
    圧着工具(黒金)
    圧着工具 9721-215
    MHK-60 強力圧着工具(裸圧着端子・スリーブ用)
    圧着ペンチ(防災用耐熱型閉端接続子/防水形圧着スリーブ用
    メーカーDENSANDENSANフジ矢クニペックスマーベルエスコ
    通常価格6,127円7,143円10,409円4,386円 -23,346円14,165円 -
    通常出荷日1日目5日目11日目在庫品1日目〜5日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    圧着ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました