17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 切断可能外径(A)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

セーバーソーブレード

セーバーソーブレード
  • セーバーソーブレード
通常単価(税別)
3,152円~3,778円
税込単価
3,467円~4,156円
通常出荷日:1日目

【特長】・刃先は溶着ダイヤモンド、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造、刃先は溶着工業用ダイヤモンドです。...

詳細を確認
  • ご使用前に使用される電動工具本機の取扱説明書を必ずお読みください。
  • 常にヘルメット、保護メガネ、防じんマスクなどの保護具を着用してください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 鋸刃取付の際はスイッチを切り、機械から電源を外してください。
  • 鋸刃の切味が悪くなれば刃が折れる原因となりますので速やかに新しい鋸刃と交換してください。
  • ご使用前に使用される電動工具本機の取扱説明書を必ずお読みください。 常にヘルメット、保護メガネ、防じんマスクなどの保護具を着用してください。 鋸刃取付の際はスイッチを切り、機械から電源を外してください。 鋸刃の切味が悪くなれば刃が折れる原因となりますので速やかに新しい鋸刃と交換してください。
    【販売停止予定のご案内】本商品については2021年9月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

有効刃長

(mm)

トラスココード

JANコード

切断能力(mm)鋳鉄管

質量(g)

切断可能外径(A)

最小発注数量
200
175
818-4598
4986362362023
175
39
125mm
1個
250
225
818-4599
4986362362030
225
54
175mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,152円
( 3,467円 )
1日目
3,778円
( 4,156円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先は溶着ダイヤモンド、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造、刃先は溶着工業用ダイヤモンドです。
【用途】
・鋳鉄管、陶器タイル、窯業系サイディング、ファイバーグラス、軽量ブロック。
【材質】
・刃部:工業用ダイヤモンド●背部バイメタル

ご注意

  • ご使用前に使用される電動工具本機の取扱説明書を必ずお読みください。
  • 常にヘルメット、保護メガネ、防じんマスクなどの保護具を着用してください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 鋸刃取付の際はスイッチを切り、機械から電源を外してください。
  • 鋸刃の切味が悪くなれば刃が折れる原因となりますので速やかに新しい鋸刃と交換してください。
  • ご使用前に使用される電動工具本機の取扱説明書を必ずお読みください。 常にヘルメット、保護メガネ、防じんマスクなどの保護具を着用してください。 鋸刃取付の際はスイッチを切り、機械から電源を外してください。 鋸刃の切味が悪くなれば刃が折れる原因となりますので速やかに新しい鋸刃と交換してください。
    【販売停止予定のご案内】本商品については2021年9月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セーバーソーブレードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーバーソーブレード
セーバーソーブレード 山数14・18
セーバーソーブレード 断熱材用ナイフ刃
バイメタルセーバーソー替刃
バイメタルセーバーソーブレード 5TBS-225/305
セーバーソーブレード 山数8
メーカーハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムトラスコ中山
通常価格3,152円-6,231円 -2,087円 -6,383円 -2,832円 -2,527円 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜
刃先材質ダイヤモンドバイメタルハイス工具鋼コバルトハイス鋼コバルトハイス鋼ハイス鋼
厚さ(mm)0.9---1.3-
切断能力(mm)------
材質1刃部:工業用ダイヤモンド●背部バイメタルバイメタルハイス-刃先:コバルトハイス刃部:コバルトハイス-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト