17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

漏水検知システム(位置検知型)親機 WR-MPF
  • 漏水検知システム(位置検知型)親機

漏水検知システム(位置検知型)親機

通常単価(税別)
656,590円
税込単価
722,249円
通常出荷日:19日目

【特長】・親機(WR-MPF)と複数の子機(WR-CPF)、センサー、ステッカー、終端キットで構成され...

詳細を確認
  • 質量(g)
    2000.000
  • トラスココード
    796-0492
  • 材質1
    鋼板(ケース本体)
  • 使用温度範囲(℃)
    -15~45
  • JANコード
    4548623181363

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

WR-MPF
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WR-MPFの仕様・寸法情報

質量(g)
2000.000
トラスココード
796-0492
材質1
鋼板(ケース本体)
使用温度範囲(℃)
-15~45
JANコード
4548623181363
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
WR-MPF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
656,590円
( 722,249円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・親機(WR-MPF)と複数の子機(WR-CPF)、センサー、ステッカー、終端キットで構成されます。
・漏水検知位置の特定が容易です。(親機に子機の番号(漏水検知位置)をデジタル表示)
・2箇所以上の漏水箇所が同時検知可能です。
・検知感度が3段階で調整可能です。
・センサー断線、子機異常などの異常警報機能付(異常箇所をデジタル表示)
・水に濡れても、乾いたウエスなどで拭くだけで容易に復旧可能です。
・漏水検位置データを外部に出力可能です。(バイナリ出力)
【用途】
・データセンターなど(漏水発生時に緊急対応を要する場所)
【材質】
・鋼板(ケース本体)
【セット内容】
・漏水検知器 親機 WR-MPF 1台
・終端キット TR-PF 1個
・棒端子(絶縁被覆付き) 2mm2用 電源用 3個・1.25mm2用 センサー及び外部出力端子用 15個
・取説(保証書付き)1部
・番号シール(1~40番、子機用)1式

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

漏水検知システム(位置検知型)親機の型番WR-MPFのページです。 型番WR-MPFに関する仕様情報を記載しております。
漏水検知システム(位置検知型)親機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
漏水検知システム(位置検知型)親機
漏水検知システム(位置検知型)子機
漏水検知システム(検知器) プラグインタイプ
漏水検知システム(検知器) マンション用
漏水検知システム(検知器) WR-NA
漏水検知器用ステッカー センサーB-3P型専用 (10個入)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格656,590円11,542円26,252円46,274円58,627円3,585円
通常出荷日19日目14日目1日目1日目1日目1日目
質量(g)2000.00016180.000300.000260.00050.000
トラスココード796-0492796-0476796-0425796-0468796-0506795-9001
材質1鋼板(ケース本体)ABS樹脂(ケース本体)ABS樹脂(ケース本体)スチロール樹脂(プレート)ABS樹脂(ケース本体)硬質塩化ビニール
使用温度範囲(℃)-15~45-15~45-15~45-15~45-15~45-
JANコード454862318136345486231813704548623572215454862352865645493952786644573342782256
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました