17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

代替フロンガス探知器 XP-704-3

代替フロンガス探知器

通常単価(税別)
104,245円
税込単価
114,670円
通常出荷日:4日目

【特長】・超軽量・小型の高感度探知器です。・代替フロンガスの微量なガス漏れを検知できます。・ガス濃度の...

詳細を確認
  • トラスココード
    790-1500
  • 奥行(mm)
    32
  • 高さ(mm)
    130
  • 幅(mm)
    38
  • 質量(g)
    190.000
  • 対象ガス
    R-22、R-32、R-134a、R-404A、R-407C、R-410A、R-600a、R-290、HFO-1234yf

型番:

XP-704-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

XP-704-3の仕様・寸法情報

トラスココード
790-1500
奥行(mm)
32
高さ(mm)
130
幅(mm)
38
質量(g)
190.000
対象ガス
R-22、R-32、R-134a、R-404A、R-407C、R-410A、R-600a、R-290、HFO-1234yf

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
XP-704-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
104,245円
( 114,670円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超軽量・小型の高感度探知器です。
・代替フロンガスの微量なガス漏れを検知できます。
・ガス濃度の変化により、警報音(断続音)のスピードが徐々に変化し高濃度になると連続音でお知らせするのでガス漏れ箇所の断定が容易です。
・ブザーと2箇所のランプで警報をお知らせします。
【用途】
・検知対象:フロンガス。
・フロン排出法に対応。漏洩箇所探知に最適。
・空調設備のメンテナンス作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

代替フロンガス探知器の型番XP-704-3のページです。 型番XP-704-3に関する仕様情報を記載しております。
代替フロンガス探知器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
代替フロンガス探知器
高濃度可燃性ガス検知器
ガス検知器 XPS72
高感度複合型可燃性ガス検知器(ワイドレンジ用)
酸素・硫化水素濃度計 15mケーブル付
燃焼排ガス用デジタル酸素濃度計 XP-3380-2-E
メーカー新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機
通常価格104,245円159,366円269,000円257,069円 -170,591円163,448円
通常出荷日4日目19日目19日目19日目2日目19日目
トラスココード790-1500411-3456252-2682-177-2587346-3379
奥行(mm)3244128442944
高さ(mm)130164150164195164
幅(mm)389162916691
質量(g)190.000460.0001300.0460.000750.000460.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました